Einsatz Wippschalter 10 AX 250 V~
Serienschalter

Spezifikation
Best.-Nr.
EUR/Stück
o. MwSt.
Raum
Anzahl
EAN
VE
PS
Serienschalter
Best.-Nr. 0105 00
0105 00
15,70 EUR
EAN 4010337105008
VE 10/100
PS 01
Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Deutschland mit Preisstand 11/23
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

Notwendiges Zubehör

Einen der nachstehenden Artikel:
 

Wippe 2f Wippe 2f + Set IP44

Merkmale

Technische Daten

Einbautiefe
0105 00:
28 mm
0108 00:
32 mm

Anschlussquerschnitt
für starre und flexible Leiter bis:
2,5 mm²

Nennleistung
LEDi/ CFLi:
100 W

Weitere Abbildungen in der Media-Datenbank

In der Media-Datenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Media-Datenbank

Download


Datenblatt

PDF

Laden


Ausschreibungstexte

TXT

Laden


Revit Datei für BIM (Building Information Modeling)

Best.-Nr. 010500

RFA, 440 Kb

Laden


IFC Datei für BIM (Building Information Modeling)

Best.-Nr. 010500

IFC, 15 Kb

Laden


Serienschalter
Montageanleitungen

Anschlussbild Einsatz Wippschalter für Serienschaltung

Best.-Nr. 0105 00

PDF, 12 Kb

Laden


Bestellinfo Merkmale Downloads