Einsatz Wippschalter 16 A 400 V~ Ausschalter 3-polig

Spezifikation
Best.-Nr.
EUR/Stück
o. MwSt.
Raum
Anzahl
EAN
VE
PS
Ausschalter 3-polig
Best.-Nr. 0103 00
0103 00
30,87 EUR
EAN 4010337103004
VE 1
PS 01
Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Deutschland mit Preisstand 11/21
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

Notwendiges Zubehör

Merkmale

Merkmale

  • Mit Schraubklemmen.

Technische Daten

Einbautiefe:
32 mm

Anschlussquerschnitt
für Leiter bis:
2,5 mm²

Weitere Abbildungen in der Media-Datenbank

In der Media-Datenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Media-Datenbank

Download


Datenblatt

PDF

Laden


Ausschreibungstexte

TXT

Laden


Revit Datei

Best.-Nr. 010300

RFA, 548 Kb

Laden


IFC Datei

Best.-Nr. 010300

RFA, 15 Kb

Laden


Ausschalter 3-polig
Montageanleitungen

Anschlussbild Einsatz Wippschalter für Ausschaltung 3-polig

Best.-Nr. 0103 00

PDF, 16 Kb

Laden


Bestellinfo Merkmale Downloads