Gira verwendet Cookies für Websites in der Domain gira.de. Durch die Nutzung unserer Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Erfahren Sie mehr zu den von uns oder Dritten eingesetzten Cookies und Ihren Möglichkeiten diese auszustellen in unserer Datenschutzerklärung.

Einsatz Wippschalter 16 A 400 V~ Ausschalter 3-polig


Ausschalter 3-polig
28,48 EUR
Best.-Nr. 0103 00
EAN 4010337103004
VE 1
PS 01

Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Deutschland mit Preisstand 11/20
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

Notwendiges Zubehör

Merkmale

  • Mit Schraubklemmen.

Technische Daten

Einbautiefe:
32 mm

Anschlussquerschnitt
für Leiter bis:
2,5 mm²

Weitere Abbildungen in der Media-Datenbank

In der Media-Datenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Media-Datenbank


Datenblatt

Laden
Best.-Nr.
Dateiformat
PDF
Dateigröße

Ausschreibungstexte

Laden
Best.-Nr.
Dateiformat
TXT
Dateigröße

Revit Datei

Laden
Best.-Nr.
010300
Dateiformat
RFA
Dateigröße
548 Kb

IFC Datei

Laden
Best.-Nr.
010300
Dateiformat
IFC
Dateigröße
15 Kb

Ausschalter 3-polig
Montageanleitungen

Anschlussbild Einsatz Wippschalter für Ausschaltung 3-polig

Laden
Best.-Nr.
0103 00
Dateiformat
PDF
Dateigröße
16 Kb

Stückliste

0 Artikel
zur Stückliste