Zimmermodul mit Signalleuchte und Bettenkennung
System 55

Spezifikation
Best.-Nr.
EUR/Stück
o. MwSt.
Raum
Anzahl
EAN
VE
PS
Programmneutral
Best.-Nr. 2921 00
2921 00
199,52 EUR
EAN 4010337071327
VE 1/5
PS 34
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
  • Notfunktion bei Ausfall des Datenverkehrs.
  • Überwachung der angeschlossenen Rufauslöseelemente.
  • Akustische Rufnachsendung durch Schallgeber.
  • Das Zimmermodul mit Signalleuchte und Bettenkennung ist die Schnittstelle zwischen Zimmerbus und Gruppenbus. Es steuert den Datenverkehr von den Zimmergeräten an die Gruppenzentrale und umgekehrt.
  • Rote Anzeige für Ruf/Notruf.
  • Weiße Anzeige für WC-Ruf.
  • Grüne Anzeige für Anwesenheit.

Technische Daten

Schnittstellen:
Gruppenbus zur Gruppenzentrale

Anschlüsse
Spannungsversorgung:
4 x Schraubklemme
Gruppenbus:
2 x Schraubklemme
Komponenten:
13 x Schraubklemme

Hinweise

  • Montage in eine Gerätedose 1fach.
  • Verwendung einer tiefen Gerätedose empfohlen.
  • Ein gemischter Betrieb von Zimmerterminals und Zimmermodulen ist möglich.

Abmessungen in mm

B 55 H 55 T 18,5

Weitere Abbildungen in der Media-Datenbank

In der Media-Datenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Media-Datenbank

Download


Datenblatt

PDF

Laden


Ausschreibungstexte

TXT

Laden


Bedienhandbuch Rufsystem 834
Gebrauchsanleitungen

Bedienungsanleitung für Endkunden.

Best.-Nr.

PDF, 932 Kb

Laden


Verdrahtungspläne für Zimmermodule
Montageanleitungen

Montageanleitung.

Best.-Nr. 2920 ..
2921 00
2922 00

PDF, 130 Kb

Laden


Zimmermodul mit Signalleuchte und Bettenkennung
Gebrauchsanleitungen

Gebrauchsanleitung.

Best.-Nr. 2921 00

PDF, 73 Kb

Laden


Bestellinfo Merkmale Downloads