Gira verwendet Cookies für Websites in der Domain gira.de. Durch die Nutzung unserer Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Erfahren Sie mehr zu den von uns oder Dritten eingesetzten Cookies und Ihren Möglichkeiten diese auszustellen in unserer Datenschutzerklärung.

Funkset für Rufsystem 834 Medaillon


Funkset Medaillon
522,55 EUR
Best.-Nr. 2968 00
EAN 4010337067887
VE 1
PS 34

Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Deutschland mit Preisstand 11/20
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.
Auslaufartikel. Lieferbar bis 05/2021.

Notwendiges Zubehör

Optionales Zubehör

Optionales Ersatzteil

Merkmale

  • Die Funksets bestehen aus einem Empfänger und einem mobilen Sender zur Rufauslösung.
  • Der Empfänger wird an ein Gerät mit Nebensteckkontakt angeschlossen.
  • Es können max. 4 Sender einem Empfänger zugeordnet werden.
  • Das Funkset besteht aus einem Empfänger mit Stecker RJ45, der für den Anschluss an einen Nebensteckkontakt geeignet ist.
  • Die Rufauslösung erfolgt über den mobilen Sender, den man in Form eines Medaillons an einem Umhängeband trägt.

Technische Daten

Empfänger
Nennspannung:
12 - 24 V
Stromaufnahme:
35 mA
Anzahl Funksender:
max. 4

Sender
Spannungsversorgung:
DC 3 V
Batterie:
1 x Lithiumzelle CR 2032
Funkfrequenz:
433,92 MHz (ASK)

Hinweise

  • Batterien sind Verbrauchsgüter und müssen regelmäßig ersetzt werden. Bitte beachten Sie die Vorschriften zur Entsorgung von gebrauchten Batterien.

Lieferumfang

  • Batterien sind im Lieferumfang enthalten.

Weitere Abbildungen in der Media-Datenbank

In der Media-Datenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Media-Datenbank


Datenblatt

Laden
Best.-Nr.
Dateiformat
PDF
Dateigröße

Ausschreibungstexte

Laden
Best.-Nr.
Dateiformat
TXT
Dateigröße

Batteriewechselset Armband/Medaillon
Bedienungsanleitungen

Gebrauchsanleitung.

Laden
Best.-Nr.
2989 00
Dateiformat
PDF
Dateigröße
125 Kb

Funkset
Bedienungsanleitungen

Gebrauchsanleitung.

Laden
Best.-Nr.
2953 00
2968 00
Dateiformat
PDF
Dateigröße
199 Kb

Funkset für Rufsystem 834 Medallion
Zertifikate

Konformitätserklärung inkl. RED

Laden
Best.-Nr.
2968 00
Dateiformat
PDF
Dateigröße
81 Kb

Stückliste

0 Artikel
zur Stückliste