Birntaster

Spezifikation
Best.-Nr.
EUR/Stück
o. MwSt.
Raum
Anzahl
EAN
VE
PS
Best.-Nr. 2955 00
2955 00
48,60 EUR
EAN 4010337064640
VE 10
PS 34
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
  • Ruf- bzw. Notrufauslösung über rote Ruftaste mit Pflegedienstsymbol und Finde- bzw. Beruhigungslicht.

Technische Daten

Zum Anschluss an:
Zimmergeräte mit Nebensteckkontakt

Schutzart:
IP65

Anschlussleitung:
3 m

Stecker:
7-polig

Lieferumfang

  • Selbstlösender Schutzadapter, Buchse 7-polig, Stecker RJ45, liegt bei.

Weitere Abbildungen in der Media-Datenbank

In der Media-Datenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Media-Datenbank

Download


Datenblatt

PDF

Laden


Ausschreibungstexte

TXT

Laden


Bedienhandbuch Rufsystem 834
Gebrauchsanleitungen

Bedienungsanleitung für Endkunden.

Best.-Nr.

PDF, 932 Kb

Laden


Bestellinfo Merkmale Downloads