Magnetkontakt ist staub- und wassergeschützt in ein Glasröhrchen eingeschmolzen (Reedkontakte).
Reedkontakt wird berührungslos durch einen Permanentmagneten betätigt.
Reedkontakt wird bspw. im Türrahmen, Magnet in die Tür eingelassen.
Technische Daten
Kontaktart:
Schließer 1-polig
Schaltspannung:
max. DC 100 V
Schaltstrom:
max. 0,5 A
Kontaktbelastbarkeit:
max. 10 W oder 10 VA
Widerstand:
200 kΩ
Zul. Betriebsspannung:
max. 40 V
Anschlusskabel:
2 m LIYY 2 x 0,14 mm², Ø 3,2 mm
Hinweise
Nur zur Verwendung mit Funk Magnetkontakt Best.-Nr.: 5241 16 geeignet.
VdS-Anerkennung G 118 503.
Beim Einbau in Stahlprofile (magnetischer Werkstoff) können nur Blockreedkontakte verwendet werden.
Dieser verdrahtete Reedkontakt (VdS) ist bei VdS-gemäßer Installation zwingend für den Anschluss eines Funk Magnetkontakten erforderlich.
Lieferumfang
Zwei Aufbau-Gehäuse, zwei Kappen, drei Unterlegteile 2 mm, ein Unterlegteil 6 mm sind im Lieferumfang enthalten.
Abmessungen in mm
Gehäuse:
B 54
H 13
T 13
Weitere Abbildungen in der Media-Datenbank
In der Media-Datenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.