Funk Bedieneinheit

Spezifikation
Best.-Nr.
EUR/Stück
o. MwSt.
Raum
Anzahl
EAN
VE
PS
Reinweiß glänzend
Best.-Nr. 5212 16
5212 16
339,24 EUR
EAN 4010337059172
VE 1
PS 33
Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Deutschland mit Preisstand 11/21
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.
Neuheit.

Notwendiges Zubehör

Optionales Zubehör

Optionales Ersatzteil

Merkmale

Merkmale

  • Alarme und Statusmeldungen anzeigen und quittieren.
  • Status des Sicherungsbereichs ändern (z. B. in "Extern Scharf").
  • Manuell Alarm (z. B. Panikalarm) durch Codeeingabe auslösen.
  • Integrierter Sabotageschutz.

Technische Daten

Spannungsversorgung
extern:
DC 12 V, 0,1 A
intern (Batterie):
4 x CR123A

Batterie
UN-Nr.:
3091

Funkfrequenz
Bereich 1:
868,0 bis 868,6 Mhz
Bereich 2:
868,7 bis 869,2 Mhz

Reichweite (Freifeld):
ca. 100 m

Montagehöhe:
1,5 m

Umweltklasse:
II

Sicherheitsgrad:
2

Luftfeuchtigkeit:
93 %

Umgebungstemperatur:
-10 °C bis +55 °C

Hinweise

  • Erfüllt die Norm EN 50131 Klasse 2.
  • Nur zur Installation in Innenräumen.
  • Pro Sicherungsbereich wird eine Bedieneinheit benötigt.
  • Bei Einsatz des Netzteils bzw. des Türmoduls muss der Geräteträger verwendet werden. Einsatz Türmodul nur mit Spannungsversorgung.

Lieferumfang

  • Batterien sind im Lieferumfang enthalten.

Abmessungen in mm

B 95 H 170 T 10

Weitere Abbildungen in der Media-Datenbank

In der Media-Datenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Media-Datenbank

Download


Datenblatt

PDF

Laden


Ausschreibungstexte

TXT

Laden


Funk Bedieneinheit
Gebrauchsanleitungen

Gebrauchsanleitung

Best.-Nr. 5212 16

PDF, 859 Kb

Laden


Funk Bedieneinheit
Gebrauchsanleitungen

Gebrauchsanleitung

Best.-Nr. 5212 16

PDF, 7.200 Kb

Laden


Funk Bedieneinheit
Zertifikate

EU-Konformitätserklärung

Best.-Nr. 5212 16

PDF, 149 Kb

Laden


Bestellinfo Merkmale Downloads