Gira verwendet Cookies für Websites in der Domain gira.de. Durch die Nutzung unserer Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Erfahren Sie mehr zu den von uns oder Dritten eingesetzten Cookies und Ihren Möglichkeiten diese auszustellen in unserer Datenschutzerklärung.

Spannungsversorgung 24 V 10 A


747,07 EUR
Best.-Nr. 5965 00
EAN 4010337058977
VE 1
PS 34

Unverbindliche Preisempfehlung. Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

Notwendiges Zubehör

Für das Gira Rufsystem 834 Plus und das Gira Rufsystem 834 geeignet.

Merkmale

  • Geschlossene Bauform.
  • Schraubanschlüsse berührungssicher.
  • Überlastschutz durch Strombegrenzung.
  • Integrierte Erdschluss-Überwachung.
  • 100% Burn-in-Test unter Volllast.
  • Eingebauter Entstörfilter, geringe Restwelligkeit

Technische Daten

Eingangsspannung:
AC 90 bis 264 V, 47 bis 63 Hz

Nennausgangsspannung:
DC 24 V ± 1 %

Ausgangsstrom:
10 A

Montage:
Befestigung auf DIN-Schiene 35 mm

Hinweise

  • Stör- und Netzausfallmeldungen:
    Geeignet zur Verwendung nach DIN VDE 0834 Teil 1 und 2
  • Konformität mit:
    IEC 60601-1 / 2 x MOPP,
    EN 55022 Klasse B, EN 61000-3-2, -3, EN 61000-4-2, -3, -4,-5, -6, -8, -11 (Prüfschärfegrad 3), EN 60950-1.
  • Montageort so wählen, dass die Belüftungsöffnungen des Geräts frei bleiben.

Lieferumfang

  • Feinsicherungshalter zur sekundärseitigen Absicherung inklusive.

Abmessungen in mm

B 146 H 205 T 100

Weitere Abbildungen in der Media-Datenbank

In der Media-Datenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Media-Datenbank


Datenblatt

Laden
Best.-Nr.
Dateiformat
PDF
Dateigröße

Ausschreibungstexte

Laden
Best.-Nr.
Dateiformat
TXT
Dateigröße

Netzgleichrichter 24 V, NG-10A-TYP4
Bedienungsanleitungen

Gebrauchsanleitung.

Laden
Best.-Nr.
5965 00
Dateiformat
PDF
Dateigröße
170 Kb

Stückliste

0 Artikel
zur Stückliste