Gira verwendet Cookies für Websites in der Domain gira.de. Durch die Nutzung unserer Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Erfahren Sie mehr zu den von uns oder Dritten eingesetzten Cookies und Ihren Möglichkeiten diese auszustellen in unserer Datenschutzerklärung.

KNX Wetterstation Standard


634,28 EUR
Best.-Nr. 2150 04
EAN 4010337058441
VE 1
PS 06

Unverbindliche Preisempfehlung. Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

Notwendiges Zubehör

Optionales Zubehör

Merkmale

  • Wetterstation Standard zur Messung und Auswertung von Wetterdaten (Windgeschwindigkeit, Niederschlag, Dämmerung, Temperatur und Helligkeit).
  • Montage im Außenbereich von Gebäuden, vorzugsweise im Dachbereich.
  • Temperatursensor zur Messung der Außentemperatur.
  • Windsensor (thermisch) zur ermittelt die Windgeschwindigkeit.
  • Dämmerungssensor zur Messung der Helligkeit im Dämmerungsbereich.
  • Drei um 90° versetzte Helligkeitssensoren ermitteln die Helligkeit bei Tageslicht und Sonnenschein, richtungsabhängig.
  • Regensensor zur Erfassung des Niederschlags.
  • Eine Teach-in-Funktion ermöglicht das Übernehmen eines aktuellen Messwerts als Grenzwert. Dies kann z. B. per Tastendruck mit einem externen Tasters ausgelöst werden.
  • Zwei Grenzwerte mit einstellbarer Hysterese pro Sensor (außer Regensensor) können parametriert werden.
  • Alle Grenzwertobjekte haben eine parametrierbare Ein- und Ausschaltverzögerung.
  • Sechs Logikgatter (UND, UND mit Rückführung, ODER, Exklusiv-ODER, NAND, NOR) mit bis zu vier Eingängen für externe und interne 1 Bit Werte.
  • Vier Sperrglieder zum Sperren von Funktionen oder manueller Bedienung.
  • Zyklischen Senden bei Wertänderung.

Technische Daten

KNX Medium:
TP1-64

Nennspannung:
AC/DC 24 V SELV

Leistungsaufnahme:
7 W

Messbereich
Windgeschwindigkeit:
0 bis 40 m/s
Helligkeit:
1 bis 110 klx
Dämmerung:
0 bis 674 lx
Niederschlag:
Ja/Nein (binär)

Schutzart:
IP44

Umgebungstemperatur:
-20 °C bis +55 °C

Hinweise

  • Direkte Sonneneinstrahlung kann die Temperaturmessung beeinflussen.

Weitere Abbildungen in der Media-Datenbank

In der Media-Datenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Media-Datenbank


Datenblatt

Laden
Best.-Nr.
Dateiformat
PDF
Dateigröße

Ausschreibungstexte

Laden
Best.-Nr.
Dateiformat
TXT
Dateigröße

Revit Datei

Laden
Best.-Nr.
215004
Dateiformat
RFA
Dateigröße
444 Kb

IFC Datei

Laden
Best.-Nr.
215004
Dateiformat
RFA
Dateigröße
69 Kb

Wetterstation Standard
Produktdatenbank

ab ETS3.0d

Laden
Best.-Nr.
2150 04
Dateiformat
VD4
Dateigröße
157 Kb

Wetterstation Standard
Technische Dokumentation

Technische Dokumentation.

Laden
Best.-Nr.
2150 04
Dateiformat
PDF
Dateigröße
3.549 Kb

Wetterstation Standard
Produktdatenbank

ab ETS2

Laden
Best.-Nr.
2150 04
Dateiformat
VD2
Dateigröße
159 Kb

Wetterstation Standard
Bedienungsanleitungen

Gebrauchsanleitung.

Laden
Best.-Nr.
2150 04
Dateiformat
PDF
Dateigröße
1.482 Kb

Stückliste

0 Artikel
zur Stückliste