Gira verwendet Cookies für Websites in der Domain gira.de. Durch die Nutzung unserer Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Erfahren Sie mehr zu den von uns oder Dritten eingesetzten Cookies und Ihren Möglichkeiten diese auszustellen in unserer Datenschutzerklärung.

Türstation Edelstahl Video
6fach


Edelstahl
1.710,94 EUR
Best.-Nr. 2556 20
EAN 4010337051268
VE 1
PS 20

Unverbindliche Preisempfehlung. Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.
Auslaufartikel. Lieferbar bis 12/2021.

Notwendiges Zubehör

Optionales Zubehör

Optionales Ersatzteil

Merkmale

  • Erweiterung der Türstation Edelstahl mit einer Videokamera.

Kamera

  • Automatische Tag- bzw. Nachtumschaltung: Die Kamera schaltet ab einer definierten Umgebungshelligkeit von Tagbetrieb (Farbdarstellung) auf Nachtbetrieb (Schwarz-Weiß-Darstellung) und umgekehrt. Aufgrund der hohen Lichtempfindlichkeit im Nachtbetrieb werden gute Darstellungsergebnisse auch bei schlechten Lichtverhältnissen erreicht.
  • Leuchtdioden sorgen im Nachtbetrieb für eine gleichmäßige Gesichtsfeldausleuchtung im Nahbereich.
  • Kamera horizontal und vertikal um 20° manuell schwenkbar. In Kombination mit dem Weitwinkelobjektiv ergibt sich daraus ein sehr großer Sichtwinkel.
  • Automatische Gegenlichtkompensation.
  • Automatischer Weißabgleich.
  • Automatische Verstärkungsregelung (AGC).
  • Integrierte Kameraheizung mit Temperaturerfassung.
  • Spritzwasserdichte Abdeckung.
  • Kameraabdeckung aus schlagfestem Kunststoff, bei Beschädigung, z. B. durch Vandalismus, leicht austauschbar.

Technische Daten

Bildaufnahmeelement:
CCD-Sensor 0,85 cm (1/3″)

Weitwinkelobjektiv:
150°

Sichtbarer Erfassungsbereich:
100°

Erfassbarer Bereich (bei 20° Schwenkung):
140°

Farbsystem:
PAL

Bildelemente:
500 (H) x 582 (V)

Horizontale Auflösung:
380 TV-Linien

Umschaltschwelle Farbbetrieb auf SW-Betrieb:
1 lx

Lichtempfindlichkeit im SW-Betrieb:
0,1 lx

Verschlusszeit der elektronischen Blende :
bis zu 1/100000 s

IR-Filter:
integriert

Empfohlene Montagehöhe Kamera:
1,50 m

Hinweise

  • Die Türstation Edelstahl Video wird anschlussfertig inkl. Einbaulautsprecher bzw. bei größeren Objekten inkl. Erweiterungsmodul ausgeliefert. Dadurch ist keine zeitaufwändige Verkabelung der Ruftasten erforderlich. Zum Betrieb der Türstation Edelstahl ist lediglich der Anschluss des Gira 2-Draht-Busses nötig.

Abmessungen in mm

Frontplatte 1fach: B 160 H 285 T -
Frontplatte 2fach: B 160 H 285 T -
Frontplatte 3fach: B 160 H 352 T -
Frontplatte 4fach: B 160 H 352 T -
Frontplatte 6fach: B 160 H 437 T -
Frontplatte 8fach: B 160 H 437 T -
Frontplatte 9fach: B 160 H 437 T -
Unterputz-Kasten 1fach: B 140 H 265 T 60
Unterputz-Kasten 2fach: B 140 H 265 T 60
Unterputz-Kasten 3fach: B 140 H 332 T 60
Unterputz-Kasten 4fach: B 140 H 332 T 60
Unterputz-Kasten 6fach: B 140 H 417 T 60
Unterputz-Kasten 8fach: B 140 H 417 T 60
Unterputz-Kasten 9fach: B 140 H 417 T 60
Namensschild: B 62 H 18 T -

Weitere Abbildungen in der Media-Datenbank

In der Media-Datenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Media-Datenbank

Weitere Links

Gira Türkommunikations-Konfigurator
Das Gira Türkommunikations-System ermöglicht Anlagen unterschiedlicher Art und Größe: von Ein- und Mehrfamilienhäusern bis hin zu ganzen Wohnanlagen. Von der einfachen Audioanlage über Videoanlagen bis hin zur Einbindung in ein Computernetzwerk. Der Gira Türkommunikations-Konfigurator ist ein bedienungsfreundliches Onlinewerkzeug, das die individuelle Konfiguration solcher Anlagen zu einem Vergnügen macht – für Hausherren und Verwalter, aber auch für Handwerker und andere Profis.
Mehr


Datenblatt

Laden
Best.-Nr.
Dateiformat
PDF
Dateigröße

Ausschreibungstexte

Laden
Best.-Nr.
Dateiformat
TXT
Dateigröße

Gira Türstation Edelstahl
Produktinformation

Laden
Best.-Nr.
Dateiformat
PDF
Dateigröße
210 Kb

Türstation Edelstahl (Video)
Bedienungsanleitungen

Gebrauchsanleitung.

Laden
Best.-Nr.
2551 20
2552 20
2553 20
2554 20
2556 20
2558 20
2559 20
2560 20
2562 20
Dateiformat
PDF
Dateigröße
269 Kb

Stückliste

0 Artikel
zur Stückliste