Gira verwendet Cookies für Websites in der Domain gira.de. Durch die Nutzung unserer Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Erfahren Sie mehr zu den von uns oder Dritten eingesetzten Cookies und Ihren Möglichkeiten diese auszustellen in unserer Datenschutzerklärung.

Türstation Edelstahl
6fach


Edelstahl
636,10 EUR
Best.-Nr. 2506 20
EAN 4010337051084
VE 1/100
PS 20

Unverbindliche Preisempfehlung. Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.
Auslaufartikel. Lieferbar bis 12/2021.

Notwendiges Zubehör

Optionales Zubehör

Optionales Ersatzteil

Merkmale

  • 3 mm starke, geschliffene Edelstahlfrontplatte aus hochwertigem V2A Edelstahl. Dadurch ist diese besonders widerstandsfähig gegen Umwelteinflüsse und Vandalismus.
  • Schraubenloses Montagesystem. Die Entriegelung erfolgt mit einem speziellen Öffnungswerkzeug, welches dem Produkt beiliegt.
  • Unterputz-Kasten mit Mauerankern und Öffnungen für die Leitungseinführung.
  • Tiefe des Unterputz-Kastens: 40 mm (Audio), 60 mm (Video).
  • Spezielles Konstruktionsprinzip des Lautsprechers und des Mikrofons zur Vermeidung von Angriffen durch Vandalismus und Eindringen von Feuchtigkeit. Aufgrund des Aufbaus ist es nicht möglich, mit einem spitzen Gegenstand den Lautsprecher oder das Mikrofon zu durchstoßen.
  • Freisprechfunktion (sprachgesteuertes Gegensprechen mit Echo- und Hintergrund-Geräuschunterdrückung)
  • Sprechlautstärke einstellbar.
  • Vandalismusgeschützte Edelstahlruftasten. Diese sind bündig in die Frontplatte eingelassen und besitzen ein präzises Schaltverhalten während der Ruftastenbetätigung.
  • Akustisches Quittiersignal bei Ruftastenbetätigung (bei Bedarf abschaltbar).
  • Nachtdesign der Edelstahlruftasten. Die Ausleuchtung erfolgt mittels weißer LED-Beleuchtung.
  • Das Beschriftungsfeld bzw. die Namensschilder werden über die wartungsfreie und stromsparende LED-Technologie gleichmäßig weiß ausgeleuchtet.
  • Die Abdeckscheiben für die Namensschilder sind bündig in die Frontplatte eingelassen und bestehen aus bruchsicherem, kratzfestem, 5 mm starken securisiertem Glas. Sie sind damit besonderes widerstandfähig gegen Angriffe durch Vandalismus in Form von Schlag, Feuer, Kratzer etc. Die Abdeckscheiben sind leicht zu reinigen.
  • Die Namensschilder sind ohne Demontage der Türstation Edelstahl von vorn entnehmbar. Die Entriegelung der Namensschilder ist verdeckt angeordnet.
  • Die Namensschilder sind gegen Spritzwasser geschützt.
  • Montagehilfe während der Montage mittels Fangband und Ablagefläche im Unterputz-Kasten.
  • Einmann-Inbetriebnahme durch einfache Inbetriebnahme-Prozedur.
  • Umlaufende Moosgummidichtung zur Wandabdichtung auf der Unterseite der Frontplatte.
  • Große Überdeckung zwischen Unterputz-Kasten und Mauerwerk.
  • Bei größeren Anlagenkonstellationen erfolgt die Befestigung der Frontplatte mittels Schrauben.
  • Professionelle Beschriftung über den Gira Beschriftungsservice www.beschriftung.gira.de oder die Gira Beschriftungssoftware.

Technische Daten

Spannungsversorgung:
über 2-Draht-Bus

Anschlüsse
2-Draht-Bus:
2 x Schraubklemme
Zusatzversorgung:
2 x Schraubklemme
Verbindungskabel:
2 x Steckerleiste
Video:
1 x Steckerleiste

Umgebungstemperatur:
-25 °C bis +70 °C

Schutzart:
IP44

Hinweise

  • Die Türstation Edelstahl wird anschlussfertig inkl. Einbaulautsprecher. Dadurch ist keine zeitaufwändige Verkabelung der Ruftasten erforderlich. Zum Betrieb der Türstation Edelstahl ist lediglich der Anschluss des Gira 2-Draht-Busses nötig.

Abmessungen in mm

Frontplatte 1fach: B 160 H 218 T -
Frontplatte 2fach: B 160 H 218 T -
Frontplatte 3fach: B 160 H 218 T -
Frontplatte 4fach: B 160 H 285 T -
Frontplatte 6fach: B 160 H 285 T -
Frontplatte 8fach: B 160 H 352 T -
Frontplatte 9fach: B 160 H 352 T -
Unterputz-Kasten 1fach: B 140 H 198 T 40
Unterputz-Kasten 2fach: B 140 H 198 T 40
Unterputz-Kasten 3fach: B 140 H 198 T 40
Unterputz-Kasten 4fach: B 140 H 265 T 40
Unterputz-Kasten 6fach: B 140 H 265 T 40
Unterputz-Kasten 8fach: B 140 H 332 T 40
Unterputz-Kasten 9fach: B 140 H 332 T 40
Namensschild: B 62 H 18 T -

Weitere Abbildungen in der Media-Datenbank

In der Media-Datenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Media-Datenbank

Weitere Links

Gira Türkommunikations-Konfigurator
Das Gira Türkommunikations-System ermöglicht Anlagen unterschiedlicher Art und Größe: von Ein- und Mehrfamilienhäusern bis hin zu ganzen Wohnanlagen. Von der einfachen Audioanlage über Videoanlagen bis hin zur Einbindung in ein Computernetzwerk. Der Gira Türkommunikations-Konfigurator ist ein bedienungsfreundliches Onlinewerkzeug, das die individuelle Konfiguration solcher Anlagen zu einem Vergnügen macht – für Hausherren und Verwalter, aber auch für Handwerker und andere Profis.
Mehr


Datenblatt

Laden
Best.-Nr.
Dateiformat
PDF
Dateigröße

Ausschreibungstexte

Laden
Best.-Nr.
Dateiformat
TXT
Dateigröße

Gira Türstation Edelstahl
Produktinformation

Laden
Best.-Nr.
Dateiformat
PDF
Dateigröße
210 Kb

Türstation Edelstahl (Audio)
Bedienungsanleitungen

Gebrauchsanleitung.

Laden
Best.-Nr.
2501 20
2502 20
2503 20
2504 20
2506 20
2508 20
2509 20
2510 20
2512 20
Dateiformat
PDF
Dateigröße
183 Kb

Stückliste

0 Artikel
zur Stückliste