System 3000 Nebenstelleneinsatz 3-Draht

Merkmale

  • Nebenstellenbedienung von Einsätzen mit Nebenstelleneingang aus dem System 3000.
  • Betrieb mit geeignetem Bedienaufsatz aus dem System 3000.
  • Betrieb mit Neutralleiteranschluss.

Kombination mit KNX RF Bedienaufsatz 1fach / 2fach

  • Sensorkanal 1fach / 2fach.
  • Funksteuerung von anderen KNX Geräten als Sensor möglich.
  • Temperaturerfassung.
  • Die 3-Draht Nebenstelle fungiert als Spannungsversorgung für den KNX RF Bedienaufsatz 1fach / 2fach.

Technische Daten

Nennspannung:
AC 230 V, 50/60 Hz

Stand-by
abhängig vom Aufsatz:
0,1 bis 0,5 W

Leitungslänge zur Hauptstelle:
max. 100 m

Einbautiefe:
24 mm

Montage:
in Gerätedose nach DIN 49073

Umgebungstemperatur:
-20 °C bis +45 °C

Hinweise

  • Kann in Verbindung mit KNX RF Bedienaufsätzen und eNet Bedienaufsätzen als netzversorgter Sender fungieren.

Weitere Abbildungen in der Media-Datenbank

In der Media-Datenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Media-Datenbank


Datenblatt

Laden
Best.-Nr.
Dateiformat
PDF
Dateigröße

Ausschreibungstexte

Laden
Best.-Nr.
Dateiformat
TXT
Dateigröße

Revit Datei

Laden
Best.-Nr.
540900
Dateiformat
RFA
Dateigröße
516 Kb

IFC Datei

Laden
Best.-Nr.
540900
Dateiformat
IFC
Dateigröße
15 Kb

Gira System 3000
Fibeln / Systemgrundlagen

Systemgrundlagen

Laden
Best.-Nr.
Dateiformat
PDF
Dateigröße
3.554 Kb

Nebenstelleneinsatz 3-Draht
Bedienungsanleitungen

Gebrauchsanleitung.

Laden
Best.-Nr.
5409 00
Dateiformat
PDF
Dateigröße
699 Kb

Stückliste

0 Artikel
zur Stückliste