System 3000 DALI-Power-Steuereinheit Unterputz-Einsatz

Spezifikation
Best.-Nr.
EUR/Stück
o. MwSt.
Raum
Anzahl
EAN
VE
PS
Best.-Nr. 5406 00
5406 00
149,18 EUR
EAN 4010337048275
VE 1
PS 02
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
  • Schalten und Helligkeitseinstellung für Leuchten mit DALI-Schnittstelle.
  • Einstellung der Farbtemperatur für Leuchten mit DALI Device Type 8 für Tunable White gemäß IEC 62386-209.
  • Anschluss von Nebenstellen möglich.
  • DALI-Spannungsversorgung für 18 DALI-Teilnehmer.
  • Parallelschalten von bis zu 4 DALI-Power-Steuereinheiten um bis zu 72 DALI-Teilnehmer zu versorgen.
  • Speichern der Minimalhelligkeit, der kältesten und der wärmsten Farbtemperatur.
  • Einschalten mit zuletzt eingestellter Helligkeit/Farbtemperatur oder gespeicherter Helligkeit/Farbtemperatur.
  • Mit System 3000 Bedienaufsatz 2fach: Einstellung der Farbtemperatur über rechte Wippe.

Kombination mit KNX RF Bedienaufsatz 1fach / 2fach

  • Dimmaktorkanal 1fach.
  • Sensorkanal 1fach bzw. 2fach.
  • Helligkeits- und Farbtemperatursteuerung individuell einstellbar.
  • Lokale Steuerung des System 3000 Einsatzes möglich.
  • Funksteuerung von anderen KNX Geräten als Sensor möglich.
  • Temperaturerfassung.
  • Funktionsauswahl des Einsatzes:
    Treppenhausfunktion, Szenenfunktion, Sperrfunktion, Zeitverzögerungen.
    Nebenstelleneingang als zusätzliche Bedienstelle für den System 3000 Einsatz oder zur Funk-Steuerung von anderen KNX Geräten als Sensor möglich.

Technische Daten

Nennspannung:
AC 230 V, 50/60 Hz

Leistungsaufnahme:
max. 2,8 W

Nennspannung DALI:
DC 16 V (typ.)

Ausgangsstrom:
max. 36 mA

Anzahl DALI-Teilnehmer:
max. 18

Anzahl parallelschaltbarer DALI-Power-Steuereinheiten:
max. 4

Farbtemperatureinstellung:
2000 bis 10000 K

Nebenstellen
unbeleuchtete mechanische Taster:
unbegrenzt
Nebenstelleneinsatz 2-Draht:
unbegrenzt
Nebenstelleneinsatz 3-Draht:
max. 10

Einbautiefe:
30 mm

Montage:
in Gerätedose nach DIN 49073

Umgebungstemperatur:
-5 °C bis +45 °C

Weitere Abbildungen in der Media-Datenbank

In der Media-Datenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Media-Datenbank

Download


Datenblatt

PDF

Laden


Ausschreibungstexte

TXT

Laden


Revit Datei für BIM (Building Information Modeling)

Best.-Nr. 540600

RFA, 516 Kb

Laden


IFC Datei für BIM (Building Information Modeling)

Best.-Nr. 540600

IFC, 15 Kb

Laden


DALI-Power-Steuereinheit Unterputz-Einsatz
Gebrauchsanleitungen

Gebrauchsanleitung.

Best.-Nr. 5406 00

PDF, 451 Kb

Laden


Gira System 3000
Fibeln / Systemgrundlagen

Systemgrundlagen

Best.-Nr.

PDF, 3.396 Kb

Laden


Bestellinfo Merkmale Downloads