Einsatz Antennensteckdose (GEDU 15)

Spezifikation
Best.-Nr.
EUR/Stück
o. MwSt.
Raum
Anzahl
EAN
VE
PS
Best.-Nr. 0042 00
0042 00
32,97 EUR
EAN 4010337042006
VE 1/5
PS 01
Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Deutschland mit Preisstand 11/22
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

Notwendiges Zubehör

Merkmale

Merkmale

  • Als Durchgangsdose verwendbar.
  • Zum Einsatz in Gemeinschafts-Antennenanlagen mit mehreren Dosen (Baumstruktur).
  • An beiden Anschlüssen steht das komplette Signalspektrum von 4 bis 2400 MHz zur Verfügung.

Technische Daten

Anschlussdämpfung:
15 dB

Durchgangsdämpfung:
1,0 dB

Einbautiefe:
28 mm

Hinweise

  • Geeignet für terrestrischen Empfang, BK- und Satellitenempfangsanlagen.
  • Nur für Schraubbefestigung.

Weitere Abbildungen in der Media-Datenbank

In der Media-Datenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Media-Datenbank

Download


Datenblatt

PDF

Laden


Ausschreibungstexte

TXT

Laden


Revit Datei für BIM (Building Information Modeling)

Best.-Nr. 004200

RFA, 548 Kb

Laden


IFC Datei für BIM (Building Information Modeling)

Best.-Nr. 004200

IFC, 15 Kb

Laden


Einsatz Antennensteckdose (GEDU 10 / 15 / 20)
Gebrauchsanleitungen

Gebrauchsanleitung.

Best.-Nr. 0041 00
0042 00
0927 00

PDF, 160 Kb

Laden


Bestellinfo Merkmale Downloads