Gira verwendet Cookies für Websites in der Domain gira.de. Durch die Nutzung unserer Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Erfahren Sie mehr zu den von uns oder Dritten eingesetzten Cookies und Ihren Möglichkeiten diese auszustellen in unserer Datenschutzerklärung.

Gira Control 9 Client 2


2.605,47 EUR
Best.-Nr. 2097 00
EAN 4010337029267
VE 1
PS 05

Unverbindliche Preisempfehlung. Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.
Auslaufartikel. Lieferbar bis 03/2020.

Notwendiges Zubehör

Optionales Zubehör

Der Gira Control 9 Client 2 ist eine Anzeige- und Bedieneinheit zum Anschluss an den Gira HomeServer oder den Gira FacilityServer. Das energiesparende Gerät ist PC-basiert und verfügt über einen TFT-Touchscreen mit LED-Hintergrundbeleuchtung und einer 22,86 cm (9") Bilddiagonale (Auflösung von 1024 x 600 px).

Merkmale

  • Visualisierung und Bedienung von Funktionen in der Gebäudesystemtechnik in Verbindung mit dem Gira HomeServer und/oder dem Gira FacilityServer oder dem eNet Server.
  • Als Wohnungsstation (mittels TKS-IP-Gateway) in Türkommunikationsanlagen geeignet.
  • Anzeige von E-Mails.
  • Wiedergabe von akustischen Signalen.

Gerätemerkmale

  • PC mit Touchscreen.
  • Integriertes Netzteil.
  • Integrierter Lautsprecher.
  • Integriertes Mikrofon.

Technische Daten

Nennspannung:
AC 110 bis 230 V

Leistungsaufnahme
Betrieb:
max. 20 W
Display aus:
max. 8 W
Stand-by:
max. 1 W

Systeminformation
Prozessor:
INTEL® Atom™ E3825 dual-core 1,33 GHz
Massenspeicher:
16 GB
RAM:
2 GB
L2 Cache:
1 MB
Betriebssystem:
Microsoft® Windows® Embedded POSReady 7 x86 (32 Bit)

Anschlüsse
USB 1.1/2.0 Typ A:
2 x hinten, 1 x vorne
Kartenslot:
1 x SDHC, bis 32 GB
Netzwerk:
1 x RJ45, 10/100 Mbit
Audio:
1 x Line In, 1 x Line Out (Stereo)

Anzeige
Auflösung:
WVGA, 1024 x 600 px
Anzahl Farben:
16,7 M

Umgebungstemperatur
Betrieb:
0 °C bis +40 °C
Lagerung:
-10 °C bis +70 °C

Relative Luftfeuchtigkeit
bei +40 °C:
10 bis 85 % r. F., keine Betauung

Hinweise

  • Mit TKS-IP-Gateway als Wohnungsstation nutzbar.
  • Nur zur Verwendung im Innenbereich geeignet.
  • Der Gira AppShop ist der Marktplatz für interessante Lösungen und Anwendungen der intelligenten Gebäudetechnik. Inzwischen sind dort mehr als 200 Apps erhältlich, darunter Anwendungsbeschreibungen, Plug-ins, Funktionsvorlagen, Logikbausteine und Musterprojekte. Entdecken Sie jetzt Anwendungen für den Gira Control 9 Client.
    www.appshop.gira.de.

Abmessungen in mm

B 268 H 220 T 65
Aufbauhöhe: B - H 16 T -
Aufbauhöhe der Nachrüstvariante mit Adapterrahmen : B - H 28 T -

Weitere Abbildungen in der Media-Datenbank

In der Media-Datenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Media-Datenbank

Weitere Links

Gira Türkommunikations-Konfigurator
Das Gira Türkommunikations-System ermöglicht Anlagen unterschiedlicher Art und Größe: von Ein- und Mehrfamilienhäusern bis hin zu ganzen Wohnanlagen. Von der einfachen Audioanlage über Videoanlagen bis hin zur Einbindung in ein Computernetzwerk. Der Gira Türkommunikations-Konfigurator ist ein bedienungsfreundliches Onlinewerkzeug, das die individuelle Konfiguration solcher Anlagen zu einem Vergnügen macht – für Hausherren und Verwalter, aber auch für Handwerker und andere Profis.
Mehr

Der Gira AppShop ist der Marktplatz für interessante Lösungen und Anwendungen der intelligenten Gebäudetechnik. Inzwischen sind dort mehr als 200 Apps erhältlich: darunter Anwendungsbeschreibungen, Plug-ins, Funktionsvorlagen, Logikbausteine und Musterprojekte.
Mehr


Datenblatt

Laden
Best.-Nr.
Dateiformat
PDF
Dateigröße

Ausschreibungstexte

Laden
Best.-Nr.
Dateiformat
TXT
Dateigröße

Revit Datei

Laden
Best.-Nr.
209700
Dateiformat
RFA
Dateigröße
424 Kb

IFC Datei

Laden
Best.-Nr.
209700
Dateiformat
RFA
Dateigröße
18 Kb

eNet Client Software für Gira Control 9 Client 2
Software

Software ist optimiert für den Gira Control 9 Client 2 und Windows-Betriebssystem.

Laden
Best.-Nr.
Dateiformat
ZIP
Dateigröße
51.833 Kb

Gira Control 9 Client 2
Bedienungsanleitungen

Gebrauchsanleitung.

Laden
Best.-Nr.
2097 00
Dateiformat
PDF
Dateigröße
629 Kb

Gira Control 9 Client 2
Software

Gebrauchsanleitung und Software Delayer.exe

Laden
Best.-Nr.
2097 00
Dateiformat
ZIP
Dateigröße
80 Kb

Gira Control 9 Client 2
Bedienungsanleitungen

Anpassung der HS-Experten-Software zur Verwendung mit dem Gira Control 9 Client 2.

Laden
Best.-Nr.
2097 00
Dateiformat
ZIP
Dateigröße
16.141 Kb

Gira Control 9 Client 2
Bedienungsanleitungen

Anpassung der Installation des QuadClient, Versionen ≤ 4.5, zur Verwendung mit dem Gira Control 9 Client 2.

Laden
Best.-Nr.
2097 00
Dateiformat
PDF
Dateigröße
731 Kb

Protokoll-Spezifikation TCP/IP Gira Control
Bedienungsanleitungen

Gebrauchsanleitung.

Laden
Best.-Nr.
2068 00
2078 00
2088 00
2097 00
Dateiformat
PDF
Dateigröße
131 Kb

Stückliste

0 Artikel
zur Stückliste