Spannungsversorgung DC 12 V Unterputz

Spezifikation
Best.-Nr.
EUR/Stück
o. MwSt.
Raum
Anzahl
EAN
VE
PS
Best.-Nr. 5219 00
5219 00
74,02 EUR
EAN 4010337019299
VE 1
PS 33
Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Deutschland mit Preisstand 11/21
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.
Neuheit.

Notwendiges Zubehör

Optionales Zubehör

Merkmale

Technische Daten

Eingangsspannung:
AC 230 V, 50/60 Hz

Eingangsstrom:
0,3 A

Ausgangsspannung:
DC 12 V

Leistungsaufnahme:
max. 4,8 W

Schutzart:
IP20

Klasse:
II

Umgebungstemperatur:
-5 °C bis +50 °C

Hinweise

  • Erfüllt die Norm 61558-1.
  • Nur zur Installation in Innenräumen.

Weitere Abbildungen in der Media-Datenbank

In der Media-Datenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Media-Datenbank

Download


Datenblatt

PDF

Laden


Ausschreibungstexte

TXT

Laden


Spannungsversorgung DC 12 V Unterputz
Gebrauchsanleitungen

Gebrauchsanleitung

Best.-Nr. 5219 00

PDF, 195 Kb

Laden


Bestellinfo Merkmale Downloads