Funk Handsender

Spezifikation
Best.-Nr.
EUR/Stück
o. MwSt.
Raum
Anzahl
EAN
VE
PS
Best.-Nr. 5217 00
5217 00
148,03 EUR
EAN 4010337019213
VE 1
PS 33
Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Deutschland mit Preisstand 11/21
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.
Neuheit.

Notwendiges Zubehör

Merkmale

Merkmale

  • Der Funk Handsender bietet diese Bedienmöglichkeiten für einen Sicherungsbereich
    • "Extern scharf" schalten.
    • "Intern scharf" schalten.
    • "Unscharf" schalten.
    • "Panikalarm" auslösen.

Technische Daten

Spannungsversorgung
Batterie:
1 x CR2032

Funkfrequenz
Bereich 1:
868,0 bis 868,6 Mhz
Bereich 2:
868,7 bis 869,2 Mhz

Reichweite (Freifeld):
ca. 100 m

Umweltklasse:
II

Sicherheitsgrad:
2

Umgebungstemperatur:
-10 °C bis +55 °C

Hinweise

  • Erfüllt die Norm EN 50131 Klasse 2.

Lieferumfang

  • Batterie ist im Lieferumfang enthalten.

Abmessungen in mm

B 20 H 35 T 5

Weitere Abbildungen in der Media-Datenbank

In der Media-Datenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Media-Datenbank

Download


Datenblatt

PDF

Laden


Ausschreibungstexte

TXT

Laden


Funk Handsender
Gebrauchsanleitungen

Gebrauchsanleitung

Best.-Nr. 5217 00

PDF, 1.283 Kb

Laden


Funk Handsender
Zertifikate

EU-Konformitätserklärung

Best.-Nr. 5217 00

PDF, 151 Kb

Laden


Gira Sicherheitssystem Alarm Connect
Fibeln / Systemgrundlagen

Systemgrundlagen

Best.-Nr.

PDF, 1.308 Kb

Laden


Gira Sicherheitssystem Alarm Connect
Gebrauchsanleitungen

Schnellstartanleitung

Best.-Nr. 5201 00

PDF, 1.827 Kb

Laden


Bestellinfo Merkmale Downloads