Gira verwendet Cookies für Websites in der Domain gira.de. Durch die Nutzung unserer Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Erfahren Sie mehr zu den von uns oder Dritten eingesetzten Cookies und Ihren Möglichkeiten diese auszustellen in unserer Datenschutzerklärung.

Gira L1


REG
554,08 EUR
Best.-Nr. 2070 00
EAN 4010337016717
VE 1
PS 25

Unverbindliche Preisempfehlung. Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

Optionales Zubehör

Merkmale

  • Logikfunktionen:
    Funktionsvielfalt durch Bausteinbibliothek mit 36 Logikbausteinen (z. B. Mathematische Grundfunktionen, sonnenstandsgeführte Rollladen- und Jalousiesteuerung, Temperaturregelung, Trennwandsteuerung, Treppenhauslicht, Zufallsgenerator).
  • Konfigurierbare Logikbausteine (z. B. frei wählbare Anzahl der Eingänge).
  • Einfache Parametrierung von Zeitschaltuhren und Szenen:
    bis zu 20 Zeitschaltuhren mit jeweils 10 Schaltzeiten.
    bis zu 20 Szenen-Sets mit jeweils 64 Szenen.
  • Bis zu 480 Datenpunkte in einem Projekt verwendbar
    (300 KNX Gruppenadressdatenpunkte, 180 frei verfügbare Gerätedatenpunkte).
  • Interkomfunktion um Werte z. B. zwischen einem weiteren L1 oder einem X1 über Ethernet auszutauschen.
  • Optimierte Inbetriebnahme:
    schnelle Projektänderung oder -aktualisierung im laufenden Betrieb ohne Geräteneustart möglich.
  • Zwei Buchsen RJ45 mit Switch-Funktionalität unterstützen das einfache Durchschleifen des Patchkabels.
  • Hohe Sicherheit:
    Die verschlüsselte TLS-Datenübertragung zwischen GPA und Gira L1 verhindert das Mitlesen durch Dritte.
    Das Geräte-Passwort schützt den Gira L1 vor Fremdzugriff.
  • Projektsicherung: Speichern einer Projektkopie auf dem Gira L1.
  • Inbetriebnahme:
    Physikalische Adresse und Applikation werden mit der KNX Inbetriebnahme-Software ETS ab der Version 4.1.8 parametriert.
    Die weitere Projektierung erfolgt über den Gira Projekt Assistenten (GPA). Der Gira Projekt Assistent ist kostenlos im Gira Downloadbereich verfügbar.
  • Funktionale Erweiterungen bzw. Aktualisierungen über Firmware- und Software-Updates.
  • Hardware für KNX Secure vorbereitet. Zukünftiges Firmware-Update erforderlich.

Technische Daten

KNX Medium:
TP256

Nennspannung:
DC 24 bis 30 V

Leistungsaufnahme:
2 W

IP-Kommunikation:
Ethernet 10/100 BaseT (10/100 Mbit/s)

Unterstützte Protokolle:
DHCP, AutoIP, TCP/IP, UDP/IP

Anschlüsse
IP:
2 x Buchsen RJ45
KNX:
Anschluss- und Abzweigklemme

Umgebungstemperatur:
0 °C bis +45 °C

Hinweise

  • Versorgung über externe DC 24 V.

Abmessungen

Teilungseinheiten (TE): 2

Weitere Abbildungen in der Media-Datenbank

In der Media-Datenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Media-Datenbank

Weitere Links

Gira L1
Mehr


Datenblatt

Laden
Best.-Nr.
Dateiformat
PDF
Dateigröße

Ausschreibungstexte

Laden
Best.-Nr.
Dateiformat
TXT
Dateigröße

Revit Datei

Laden
Best.-Nr.
207000
Dateiformat
RFA
Dateigröße
464 Kb

IFC Datei

Laden
Best.-Nr.
207000
Dateiformat
RFA
Dateigröße
24 Kb

Behebung des Kommunikationsproblems zwischen GPA und den Geräten
Software

Laden
Best.-Nr.
Dateiformat
ZIP
Dateigröße
130 Kb

Gira L1
Zertifikate

Lizenztext

Laden
Best.-Nr.
2070 00
Dateiformat
PDF
Dateigröße
712 Kb

Gira L1
Produktdatenbank

Produktdatenbank ab ETS 4.1.8 (ab Firmware 2.0)

Laden
Best.-Nr.
2070 00
Dateiformat
ZIP
Dateigröße
166 Kb

Gira L1
Bedienungsanleitungen

Gebrauchsanleitung

Laden
Best.-Nr.
2070 00
Dateiformat
PDF
Dateigröße
378 Kb

Gira L1
Technische Dokumentation

Technische Dokumentation

Laden
Best.-Nr.
2070 00
Dateiformat
PDF
Dateigröße
1.050 Kb

Gira L1 Firmware-Update
Software

Für die Durchführung des Updates wird der Gira Projekt Assistent ab Version 4.2 benötigt.

Laden
Best.-Nr.
2070 00
Dateiformat
ZIP
Dateigröße
39.062 Kb

Gira Logikmodul
Produktinformation

Laden
Best.-Nr.
Dateiformat
PDF
Dateigröße
206 Kb

Gira Projekt Assistent (GPA)
Software

Projektierungssoftware V4.3 für den Gira L1, den Gira X1, den Gira S1, die TKS-IP Datenschnittstelle und das Sicherheitssystem Alarm Connect.

Laden
Best.-Nr.
Dateiformat
ZIP
Dateigröße
441.541 Kb

Gira X1/ L1/ GPA
Produktinformation

Laden
Best.-Nr.
Dateiformat
PDF
Dateigröße
1.172 Kb

Stückliste

0 Artikel
zur Stückliste