Montagekit zur Aufputz-Montage

Spezifikation
Best.-Nr.
EUR/Stück
o. MwSt.
Raum
Anzahl
EAN
VE
PS
Best.-Nr. 2242 00
2242 00
45,96 EUR
EAN 4010337014720
VE 1
PS 06
Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Deutschland mit Preisstand 11/25.
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.
Auslaufartikel. Lieferbar bis 04/2026.

Notwendiges Zubehör

Merkmale

Merkmale

  • Für die Aufputz-Montage an der Decke.

Technische Daten

Gehäuse:
Ø 83,0 H 49,0 mm
Abmessungen
Designring:
Ø 80,0 H 3,0 mm

Hinweise

  • Nur für Präsenzmelder Mini für KNX oder Helligkeitsregler Mini für KNX verwenden.

Weitere Abbildungen in der Media-Datenbank

In der Media-Datenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Media-Datenbank

Download


Datenblatt

PDF

Laden


Ausschreibungstexte

TXT

Laden


PSTI Statement of Compliance

Best.-Nr.

PDF, 280 Kb

Laden


Bestellinfo Merkmale Downloads