Gira verwendet Cookies für Websites in der Domain gira.de. Durch die Nutzung unserer Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Erfahren Sie mehr zu den von uns oder Dritten eingesetzten Cookies und Ihren Möglichkeiten diese auszustellen in unserer Datenschutzerklärung.

Dienstzimmerterminal Arztruf und Anwesenheit Plus


Programmneutral
539,47 EUR
Best.-Nr. 5929 00
EAN 4010337011491
VE 1
PS 34

Unverbindliche Preisempfehlung. Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

Notwendiges Zubehör

Optionales Zubehör

Merkmale

  • Rote Ruf- bzw. Notruftaste mit Finde- bzw. Beruhigungslicht.
  • Blaue Arztruftaste mit Finde- bzw. Beruhigungslicht.
  • Grüne Anwesenheitstaste mit Anwesenheitslicht.
  • Gelbe Taste für zweite Anwesenheit mit Anwesenheitslicht.
  • Sprechmöglichkeit zum Dienstzimmer über optional angeschlossenes Sprachmodul.
  • Rufanzeige über ein hintergrundbeleuchtetes 2 x 8-stelliges Punktmatrix-Display.
  • Drei kapazitive Tasten unterhalb des Displays zur Navigation durch das Menü des Zimmerterminals.
  • Zusammenschaltung von organisatorischen Einheiten über Funktionstasten.
  • Akustische Rufnachsendung durch Schallgeber.
  • Notfunktion bei Ausfall des Datenverkehrs.
  • Akustische und visuelle Meldung von Störungen im Zimmer.

Technische Daten

Anschlüsse
Stationsbus:
Steckklemme 6-polig
Sprachmodul:
Buchse 6-polig

Montage:
Gerätedose 2fach

Einbautiefe:
30 mm

Hinweise

  • Für Sprechfunktion ist das Sprachmodul Plus erforderlich.
  • Die Montage des Dienstzimmerterminals und des optionalen Sprachmoduls erfolgt in separaten Gerätedosen.
  • Montage mit System 55 Abdeckrahmen 2fach.

Lieferumfang

  • Gerätedose für das Dienstzimmerterminal liegt bei.

Weitere Abbildungen in der Media-Datenbank

In der Media-Datenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Media-Datenbank


Datenblatt

Laden
Best.-Nr.
Dateiformat
PDF
Dateigröße

Ausschreibungstexte

Laden
Best.-Nr.
Dateiformat
TXT
Dateigröße

Stückliste

0 Artikel
zur Stückliste