Rote Ruf- bzw. Notruftaste mit Finde- bzw. Beruhigungslicht.
Grüne Anwesenheitstaste mit Anwesenheitslicht.
Akustische Rufnachsendung durch Schallgeber.
Notfunktion bei Ausfall des Datenverkehrs.
Überwachung der angeschlossenen Rufauslöseelemente.
Akustische und/oder visuelle Meldung von Störungen im Zimmer.
Blaue Arztruftaste mit Finde- bzw. Beruhigungslicht.
Gelbe Anwesenheitstaste mit Anwesenheitslicht.
Sprechmöglichkeit zum Dienstzimmer über optional angeschlossenes Sprachmodul.
Rufanzeige über ein hintergrundbeleuchtetes 2 x 8-stelliges Punktmatrix-Display.
Drei kapazitive Tasten unterhalb des Displays zur Navigation durch das Menü des Zimmerterminals.
Technische Daten
Anschlüsse
Zimmerbus:
Steckklemme 5-polig
Stationsbus:
Steckklemme 8-polig
Sprachmodul:
Buchse 6-polig
Montage:
Gerätedose 2fach
Einbautiefe:
30 mm
Hinweise
Um ein Zimmer mit Sprechfunktion auszurüsten, ist ein Zimmerterminal unbedingt erforderlich.
Das Zimmermodul eignet sich nur für Zimmer, die nicht mit Sprechfunktion ausgerüstet werden sollen.
Zimmerterminals und Zimmermodule können zusammen in einer Station betrieben werden.
Für Sprechfunktion ist das Sprachmodul Plus erforderlich.
Die Montage des Zimmerterminals und des optionalen Sprachmoduls erfolgt in separaten Gerätedosen.
Montage mit System 55 Abdeckrahmen 2fach.
Lieferumfang
Gerätedose für das Zimmerterminal liegt bei.
Weitere Abbildungen in der Media-Datenbank
In der Media-Datenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.