Gira verwendet Cookies für Websites in der Domain gira.de. Durch die Nutzung unserer Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Erfahren Sie mehr zu den von uns oder Dritten eingesetzten Cookies und Ihren Möglichkeiten diese auszustellen in unserer Datenschutzerklärung.

Zimmerterminal Arztruf und Anwesenheit Plus


Programmneutral
527,74 EUR
Best.-Nr. 5925 00
EAN 4010337011484
VE 1
PS 34

Unverbindliche Preisempfehlung. Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

Notwendiges Zubehör

Optionales Zubehör

Merkmale

  • Rote Ruf- bzw. Notruftaste mit Finde- bzw. Beruhigungslicht.
  • Grüne Anwesenheitstaste mit Anwesenheitslicht.
  • Akustische Rufnachsendung durch Schallgeber.
  • Notfunktion bei Ausfall des Datenverkehrs.
  • Überwachung der angeschlossenen Rufauslöseelemente.
  • Akustische und/oder visuelle Meldung von Störungen im Zimmer.
  • Blaue Arztruftaste mit Finde- bzw. Beruhigungslicht.
  • Gelbe Anwesenheitstaste mit Anwesenheitslicht.
  • Sprechmöglichkeit zum Dienstzimmer über optional angeschlossenes Sprachmodul.
  • Rufanzeige über ein hintergrundbeleuchtetes 2 x 8-stelliges Punktmatrix-Display.
  • Drei kapazitive Tasten unterhalb des Displays zur Navigation durch das Menü des Zimmerterminals.

Technische Daten

Anschlüsse
Zimmerbus:
Steckklemme 5-polig
Stationsbus:
Steckklemme 8-polig
Sprachmodul:
Buchse 6-polig

Montage:
Gerätedose 2fach

Einbautiefe:
30 mm

Hinweise

  • Um ein Zimmer mit Sprechfunktion auszurüsten, ist ein Zimmerterminal unbedingt erforderlich.
  • Das Zimmermodul eignet sich nur für Zimmer, die nicht mit Sprechfunktion ausgerüstet werden sollen.
  • Zimmerterminals und Zimmermodule können zusammen in einer Station betrieben werden.
  • Für Sprechfunktion ist das Sprachmodul Plus erforderlich.
  • Die Montage des Zimmerterminals und des optionalen Sprachmoduls erfolgt in separaten Gerätedosen.
  • Montage mit System 55 Abdeckrahmen 2fach.

Lieferumfang

  • Gerätedose für das Zimmerterminal liegt bei.

Weitere Abbildungen in der Media-Datenbank

In der Media-Datenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Media-Datenbank


Datenblatt

Laden
Best.-Nr.
Dateiformat
PDF
Dateigröße

Ausschreibungstexte

Laden
Best.-Nr.
Dateiformat
TXT
Dateigröße

Stückliste

0 Artikel
zur Stückliste