Gira verwendet Cookies für Websites in der Domain gira.de. Durch die Nutzung unserer Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Erfahren Sie mehr zu den von uns oder Dritten eingesetzten Cookies und Ihren Möglichkeiten diese auszustellen in unserer Datenschutzerklärung.

KNX Universal-Dimmaktor
50 – 210 W/VA


Unterputz
233,97 EUR
Best.-Nr. 1058 00
EAN 4010337010661
VE 1/5
PS 06

Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Deutschland mit Preisstand 11/20
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.
Auslaufartikel. Lieferbar bis 06/2021.
Nachfolgeartikel 5065 00.

Optionales Zubehör

Merkmale

  • Freie Zuordnung der Funktionen Schalten, Dimmen, Jalousie und Wertgeber zu den Eingängen.
  • Sperrobjekt zum Sperren einzelner Eingänge.
  • Verhalten bei Busspannungswiederkehr für jeden Eingang separat parametrierbar.
  • Telegrammratenbegrenzung.
  • Funktion Schalten: zwei unabhängige Schaltobjekte für jeden Eingang vorhanden und einzeln freischaltbar, Befehl bei steigender und fallender Flanke unabhängig einstellbar (EIN, AUS, UM, keine Reaktion).
  • Funktion Dimmen: Einflächen- und Zweiflächenbedienung, Zeit zwischen Dimmen und Schalten und Dimmschrittweite einstellbar, Telegramm-Wiederholung und Stopp-Telegramm senden möglich.
  • Funktion Jalousie: Befehl bei steigender Flanke einstellbar (keine Funktion, AUF, AB, UM), Bedienkonzept parametrierbar (Step - Move - Step bzw. Move - Step), Zeit zwischen Kurz- und Langzeitbetrieb einstellbar, Lamellenverstellzeit einstellbar.
  • Funktion Wertgeber und Lichtszenennebenstelle: Flanke (Taster als Schließer, Taster als Öffner, Schalter) und Wert bei Flanke parametrierbar, Wertverstellung bei Taster über langen Tastendruck für Wertgeber möglich, Lichtszenennebenstelle mit Speicherfunktion auch Speicherung der Szene ohne vorherigen Abruf möglich.
  • Universal-Dimmaktor Unterputz mit zwei Binäreingängen.
  • An die zwei Binäreingänge können potenzialfreie Kontakte angeschlossen werden.
  • Die beiden Eingänge können dabei unabhängig voneinander verschiedene Funktionen ausführen oder gesperrt werden.
  • Werkseitig sind die Eingänge dem Dimmaktor zugeordnet, so dass eine Bedienung ohne Programmierung möglich ist.
  • Schalten und Dimmen von Leuchtmitteln.
  • Einschalt- und Dimmverhalten über Parameter einstellbar.
  • Rückmeldung des Schaltzustands und des Helligkeitswerts.
  • Zeitdimmer und lampenschonendes Ein- und Ausschalten parametrierbar.
  • Andimmen oder Anspringen von Helligkeitswerten.
  • Zeitverzögertes Ausschalten bei Unterschreiten einer Ausschalthelligkeit möglich.
  • Kurzschlussmeldung und Meldung eines Lastausfalls möglich.
  • Lichtszenenbetrieb möglich.
  • Sperrbetrieb kann über ein Objekt aktiviert werden mit parametrierbarem Helligkeitswert zu Beginn und am Ende der Sperrung.
  • Verhalten des Dimmaktors nach Busspannungswiederkehr einstellbar.

Technische Daten

Umgebungstemperatur:
-5 °C bis +45 °C

KNX Medium:
TP256

Nennspannung:
AC 230 V, 50/60 Hz

Anschlussleistung
Ohmsche Last:
50 bis 210 W
Glühlampen:
50 bis 210 W
HV-Halogen:
50 bis 210 W
gewickelter Trafo:
50 bis 210 VA
Gira Tronic-Trafo:
50 bis 210 W
ohmsch-induktiv:
50 bis 210 VA
ohmsch-kapazitiv:
50 bis 210 W
kapazitiv-induktiv:
nicht zulässig

Anzahl der Eingänge:
2 x potenzialfrei

Hinweise

  • Zur Montage in Gerätedose (Empfehlung Elektronikdose der Firma Kaiser). Unterputz, Kaiser Best.-Nr.: 1068-02, Hohlwand, Kaiser Best.-Nr.: 9062-94, halogenfrei, Kaiser Best.-Nr.: 9062-74.
  • Der Anschluss der Ausgänge erfolgt über eine flexible ca. 20 cm lange Leitung.
  • Der Anschluss der Binäreingänge und des KNX Busses erfolgt über eine 6-adrige ca. 30 cm lange Anschlussleitung, die auf max. 5 m verlängert werden kann.
  • VDE-Zulassung gemäß EN 60669-1, EN 60669-2-1.

Abmessungen in mm

48 51 28

Weitere Abbildungen in der Media-Datenbank

In der Media-Datenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Media-Datenbank


Datenblatt

Laden
Best.-Nr.
Dateiformat
PDF
Dateigröße

Ausschreibungstexte

Laden
Best.-Nr.
Dateiformat
TXT
Dateigröße

Universal-Dimmaktor
Technische Dokumentation

Technische Dokumentation.

Laden
Best.-Nr.
1058 00
Dateiformat
PDF
Dateigröße
603 Kb

Universal-Dimmaktor
Produktdatenbank

ab ETS2

Laden
Best.-Nr.
1058 00
Dateiformat
VD1
Dateigröße
59 Kb

Universal-Dimmaktor
Bedienungsanleitungen

Gebrauchsanleitung.

Laden
Best.-Nr.
1058 00
Dateiformat
PDF
Dateigröße
372 Kb

Stückliste

0 Artikel
zur Stückliste