Beschriftungsbögen für System 55 Tastsensor 3, Ruftaster, Funk Wandsender flach
Tastsensor 3 Plus

Spezifikation
Best.-Nr.
EUR/Stück
o. MwSt.
Raum
Anzahl
EAN
VE
PS
2 x 35 Schriftfelder 38 x 36 mm
Best.-Nr. 1089 00
1089 00
39,26 EUR
EAN 4010337003830
VE 1
PS 06
Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Deutschland mit Preisstand 11/22
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

Notwendiges Zubehör

Merkmale

Merkmale

  • Vorgestanzte Beschriftungsbögen aus einer PET-Folie im
    DIN A4-Format.

Hinweise

  • Beschriftungsbögen können nur mit einem Laserdrucker bedruckt werden.

Weitere Abbildungen in der Media-Datenbank

In der Media-Datenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Media-Datenbank

Download


Datenblatt

PDF

Laden


Ausschreibungstexte

TXT

Laden


Bestellinfo Merkmale Downloads