Gira verwendet Cookies für Websites in der Domain gira.de. Durch die Nutzung unserer Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Erfahren Sie mehr zu den von uns oder Dritten eingesetzten Cookies und Ihren Möglichkeiten diese auszustellen in unserer Datenschutzerklärung.

Ok

Profilhalbzylinder


mit sortierten Schließungen
24,48 EUR
Bestell-Nr. 0001 00
EAN 4010337001003
VE 1/5
PS 02

mit gleichen Schließungen
29,42 EUR
Bestell-Nr. 0002 00
EAN 4010337002000
VE 1/5
PS 02

VdS Klasse B
126,19 EUR
Bestell-Nr. 0003 00
EAN 4010337003007
VE 1
PS 02

Unverbindliche Preisempfehlung. Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

Optionales Zubehör

Merkmale

  • Zur Verwendung in Schlüsselschaltern.

Hinweise

  • Bei Bestell-Nr. 0001 00, 0002 00 gilt:
    Mit fünf Stiftzuhaltungen und drei Schlüsseln.
    Grundlänge: 30 mm,
    Gesamtlänge: 40 mm.
  • Bei Bestell-Nr. 0003 00 gilt:
    Mit drei Neusilberschlüsseln, verschieden schließend. Mit Sicherungskarte. VdS-Anerkennung: M 198 330
    Grundlänge: 31,5 mm,
    Gesamtlänge: 41,5 mm.

Weitere Abbildungen in der Media-Datenbank

In der Media-Datenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Media-Datenbank


Datenblatt

Laden
Bestell-Nr.
Dateiformat
PDF
Dateigröße

Ausschreibungstexte

Laden
Bestell-Nr.
Dateiformat
TXT
Dateigröße

Stückliste

0 Artikel
zur Stückliste