EnOcean Funk Wandsender 1fach

Artikelvergleich | 1
Spezifikation
Best.-Nr.
EUR/Stück
o. MwSt.
Raum
Anzahl
EAN
VE
PS
Cremeweiß glänzend
Best.-Nr. 2421 01
2421 01
100,72 EUR
EAN 4010337463825
VE 1
PS 02
Reinweiß glänzend
Best.-Nr. 2421 03
2421 03
100,72 EUR
EAN 4010337463832
VE 1
PS 02
Reinweiß seidenmatt
Best.-Nr. 2421 27
2421 27
100,72 EUR
EAN 4010337463849
VE 1
PS 02
Anthrazit
Best.-Nr. 2421 28
2421 28
103,56 EUR
EAN 4010337463856
VE 1
PS 02
Farbe Alu
Best.-Nr. 2421 26
2421 26
107,89 EUR
EAN 4010337463870
VE 1
PS 02
Schwarz matt
Best.-Nr. 2421 005
2421 005
107,89 EUR
EAN 4010337037088
VE 1
PS 02
Grau matt
Best.-Nr. 2421 015
2421 015
107,89 EUR
EAN 4010337084136
VE 1
PS 02
Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Deutschland mit Preisstand 11/25.
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

Optionales Ersatzteil

Merkmale

Merkmale

  • Funksender zur Übertragung von Schalt-, Dimm- oder Jalousiebefehlen an Funkempfänger des EnOcean-Funksystems.
  • Batterieloses Gerät ohne externe Spannungsversorgung. Sendeenergie wird aus mechanischer Energie bei Betätigung der Wippe erzeugt.
  • Verschlüsselte oder unverschlüsselte Funk Übertragung möglich.

Technische Daten

Funkfrequenz:
868,3 MHz

Reichweite
im Freifeld:
bis 300 m
in Gebäuden:
ca. 30 m

Umgebungstemperatur:
-25 °C bis +65 °C

Luftfeuchtigkeit:
0 bis 95 % (keine Betauung)

Hinweise

  • Montage auf Gerätedose oder auf glatten, ebenen Flächen durch Schrauben oder Kleben.
  • Dieses Produkt ist nicht für eNet verwendbar. Gira EnOcean Sender sind kompatibel mit Aktoren von Drittanbietern.

Lieferumfang

  • Funk Wandsender, Montageplatte, Klebefolie (Sichtschutz bei Glasflächen) und Klebepunkte für die Montage auf glatten, ebenen Flächen sind im Lieferumfang enthalten.

Weitere Abbildungen in der Media-Datenbank

In der Media-Datenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Media-Datenbank

Download


Datenblatt

PDF

Laden


Ausschreibungstexte

TXT

Laden


EnOcean Funk Wandsender
Gebrauchsanleitungen

Gebrauchsanleitung.

Best.-Nr. 2421 ..
2422 ..

PDF, 622 Kb

Laden


EnOcean Funk Wandsender 1fach
Zertifikate

EU-Konformitätserklärung

Best.-Nr. 2421 ..

PDF, 163 Kb

Laden


Bestellinfo Merkmale Downloads