Steckdose mit Erdungsstift 16 A 250 V~, Klappdeckel und erhöhtem Berührungsschutz (Safety Plus)
System 55

Spezifikation
Best.-Nr.
EUR/Stück
o. MwSt.
Raum
Anzahl
EAN
VE
PS
Cremeweiß glänzend
Best.-Nr. 4488 01
4488 01
21,30 EUR
EAN 4010337095804
VE 10
PS 01
Reinweiß glänzend
Best.-Nr. 4488 03
4488 03
21,30 EUR
EAN 4010337095835
VE 10
PS 01
Reinweiß seidenmatt
Best.-Nr. 4488 27
4488 27
21,30 EUR
EAN 4010337095859
VE 10
PS 01
Anthrazit
Best.-Nr. 4488 28
4488 28
22,62 EUR
EAN 4010337095866
VE 10
PS 11
Farbe Alu
Best.-Nr. 4488 26
4488 26
27,30 EUR
EAN 4010337095842
VE 10
PS 11
Schwarz matt
Best.-Nr. 4488 005
4488 005
27,30 EUR
EAN 4010337095798
VE 10
PS 11
Grau matt
Best.-Nr. 4488 015
4488 015
27,30 EUR
EAN 4010337095811
VE 10
PS 11
Edelstahl
Best.-Nr. 4488 600
4488 600
35,69 EUR
EAN 4010337095873
VE 1/5
PS 11
Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Deutschland mit Preisstand 11/25.
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.
Ersetzt voll kompatibel 0488 ..

Optionales Zubehör

Merkmale

Merkmale

  • Mit Steckklemmen.
  • Tragring ist in Verbindung mit den Befestigungskrallen und Krallenschrauben geerdet.
  • Schnellbefestigung (ca. 3,5 Umdrehungen pro Befestigungskralle).
  • Eingehauste Spreizkrallen.
  • Einfachere Krallenbefestigung durch robusten Schraubenkopfantrieb PZ1 / Schlitz / PH.
  • Vereinfachte Installation durch patentierte Anordnung der großen Schlüssellochprofile mittels Dosenschrauben.
  • Geringe Einbautiefe.
  • Große, ergonomisch geformte Lösehebel.
  • Stabiler Erdungsbügel mit massiven Erdungsfingern.
  • Stabiler und korrosionsbeständiger Stahltragring.
  • Bruchsicherer Thermoplastsockel.

Technische Daten

Einbautiefe:
29 mm

Leitergut:
starr und flexibel

Anschlussquerschnitt
für Leiter von:
1,5 mm² bis 2,5 mm²

Umgebungstemperatur
erhöhter Berührungsschutz:
0 °C bis +45 °C

Hinweise

  • Nach NF C 61-314:2017 zugelassen.
  • Nach NBN C 61-112-1:2017 zugelassen.
  • Erhöhter Berührungsschutz (Safety Plus) gemäß DIN VDE 0620-1.

Weitere Abbildungen in der Media-Datenbank

In der Media-Datenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Media-Datenbank

Download


Datenblatt

PDF

Laden


Ausschreibungstexte

TXT

Laden


Bestellinfo Merkmale Downloads