IP-Router für KNX

Spezifikation
Best.-Nr.
EUR/Stück
o. MwSt.
Raum
Anzahl
EAN
VE
PS
REG
Best.-Nr. 2167 00
2167 00
430,00 EUR
EAN 4010337084440
VE 1
PS 26
Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Deutschland mit Preisstand 11/24
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

Optionales Zubehör

Merkmale

Merkmale

  • Verbindung von KNX Linien mit Hilfe von Datennetzwerken unter Nutzung des Internet Protokolls (IP).
  • Ankopplung an ein KNX System zusammen mit dem Gira HomeServer bzw. Gira FacilityServer.
  • Filtern und Weiterleiten von Telegrammen.
  • Einsatz als Linien- oder Bereichskoppler.
  • Verwendung als KNX Zeitgeber.
  • Aufzeichnen von KNX Telegrammen auf microSD-Karte.
  • KNX Data Secure und KNX IP Secure zur sicheren und manipulationsgeschützten Kommunikation im KNX.
  • Bis zu vier Tunnelingberbindungen gleichzeitig möglich.
  • Zuverlässige Kommunikation zur automatischen Korrektur von Telegrammverlusten im WLAN (Reliable Communication).

Technische Daten

KNX Medium:
KNXnet/IP u. TP1-256

Nennspannung:
DC 24 bis 30 V

IP-Kommunikation:
Ethernet 10/100 BaseT (10/100 Mbit/s)

Unterstützte Protokolle:
ARP, ICMP, IGMP, DHCP, AutoIP, UDP/IP (Core, Routing, Tunneling, Device Management)

microSD-Karte:
bis 32 GB

Anschlüsse
IP:
Buchse RJ45
KNX:
Anschluss- und Abzweigklemme

Umgebungstemperatur:
0 °C bis +45 °C

Hinweise

  • Versorgung über externe DC 24 V oder über unverdrosselten Ausgang der Gira Spannungsversorgungen für KNX.
  • Für Firmware-Updates wird der Gira Projekt Assistent (GPA) benötigt. Der GPA ist kostenlos im Gira Downloadbereich verfügbar.

Lieferumfang

  • microSD-Karte nicht im Lieferumfang enthalten.

Abmessungen

Teilungseinheiten (TE): 2

Weitere Abbildungen in der Media-Datenbank

In der Media-Datenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Media-Datenbank

Download


Datenblatt

PDF

Laden


Ausschreibungstexte

TXT

Laden


Revit Datei für BIM (Building Information Modeling)

Best.-Nr. 216700

RFA, 468 Kb

Laden


IFC Datei für BIM (Building Information Modeling)

Best.-Nr. 216700

IFC, 28 Kb

Laden


KNX IP-Router
Software

Software-Update für KNX IP-Router ab Index 02.
KNX Secure wird von Geräten ab I14 unterstützt.

Best.-Nr. 2167 00

ZIP, 32.316 Kb

Laden


KNX IP-Router
Gebrauchsanleitungen

Gebrauchsanleitung.

Best.-Nr. 2167 00

PDF, 334 Kb

Laden


KNX IP-Router V4.0
Technische Dokumentation

Technische Dokumentation.

Best.-Nr. 2167 00

PDF, 702 Kb

Laden


KNX IP-Router V4.0
Produktdatenbank

ab ETS5.6

Best.-Nr. 2167 00

ZIP, 185 Kb

Laden


PSTI Statement of Compliance

Best.-Nr.

PDF, 280 Kb

Laden


Bestellinfo Merkmale Downloads