Reglernebenstelle: Betriebsmodusumschaltung mit normaler und hoher Priorität, definierte Wahl eines Betriebsmodus, Wechsel zwischen verschiedenen Betriebsmodi, Wechsel des Präsenzzustands, Sollwertverschiebung.
Sperrobjekt zum Sperren von einzelnen Tasten- bzw. Wippenfunktionen.
Anzeige einer Alarmmeldung durch Blinken sämtlicher LEDs.
Mehrfarbige Status-LED (rot, grün, blau) ist global oder jeweils getrennt konfigurierbar. Über den Bus kann eine überlagerte Funktion aktiviert werden, wodurch Farbe und Anzeigeinformation einzelner Status-LEDs prioritätsbedingt verändert werden können.
Kommunikationsobjekt zur Helligkeitssteuerung der Status-LED und zur Beschriftungsfeldbeleuchtung (z. B. für nächtliche Reduzierung der Helligkeit in Schlafräumen).
Beschriftungsfeldbeleuchtung bei Wippensets mit Beschriftungsfeld.
Beschriftungsfeldbeleuchtung EIN, AUS, automatische Abschaltung oder über Objekt schaltbar.
Technische Daten
KNX Medium:
TP256
Umgebungstemperatur:
-5 °C bis +45 °C
Schutzklasse:
III
Hinweise
Professionelle Beschriftung über den Gira Beschriftungsservice www.beschriftung.gira.de.
Der Tastsensor wird mit einer programmneutralen Inbetriebnahme-Wippe geliefert. Das passende Wippenset zum Schalterprogramm ist separat zu bestellen.
Lieferumfang
Blanko Beschriftungsschilder liegen bei.
Weitere Abbildungen in der Media-Datenbank
In der Media-Datenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.