System 3000 Helligkeits- und Temperatursensor BT

Spezifikation
Best.-Nr.
EUR/Stück
o. MwSt.
Raum
Anzahl
EAN
VE
PS
Best.-Nr. 5466 02
5466 02
81,49 EUR
EAN 4010337047803
VE 1/5
PS 02
Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Deutschland mit Preisstand 11/23
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

Notwendiges Zubehör

Optionales Zubehör

Merkmale

Merkmale

  • Sensor zur Erfassung von Helligkeit und Temperatur.
  • Betrieb mit der System 3000 Jalousie- und Schaltuhr BT, Bedienaufsatz BT und Raumtemperaturregler BT.
  • Sendet den aktuellen Helligkeits- und Temperaturwert über Bluetooth®.
  • Funktionserweiterung für die System 3000 Jalousie- und Schaltuhr BT, Bedienaufsatz BT: Sonnenschutzfunktion, Abend- und Morgendämmerung.
  • Dient als externer Temperatursensor für Raumtemperaturregelung.
  • Batteriebetriebenes Gerät.

Technische Daten

Nennspannung:
DC 3 V

Batterie
Typ:
1 x CR 2450
UN-Nr.:
3091

Helligkeitsmessung:
5 bis 80.000 lx

Temperaturmessbereich:
-5 °C bis +55 °C

Funkfrequenz:
2,402 bis 2,480 GHz

Sendeleistung:
max. 2,5 mW, Klasse 2

Sendereichweite:
typ. 10 m

Farbe:
Reinweiß (ähnl. RAL 9010)

Montage:
zum Kleben im Innenraum z. B. an Fensterscheiben

Umgebungstemperatur:
-5 °C bis +55 °C

Abmessungen in mm

B 56 H 32 T 13

Weitere Abbildungen in der Media-Datenbank

In der Media-Datenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Media-Datenbank

Download


Datenblatt

PDF

Laden


Ausschreibungstexte

TXT

Laden


Helligkeits- und Temperatursensor Bluetooth
Gebrauchsanleitungen

Gebrauchsanleitung, Index I01.

Best.-Nr. 5466 02

PDF, 374 Kb

Laden


Helligkeits- und Temperatursensor BT
Gebrauchsanleitungen

Gebrauchsanleitung, ab Index I02.

Best.-Nr. 5466 02

PDF, 2.525 Kb

Laden


Helligkeits- und Temperatursensor BT
Zertifikate

EU-Konformitätserklärung

Best.-Nr. 5466 02

PDF, 194 Kb

Laden


Bestellinfo Merkmale Downloads