System 106 Gehäuse flächenbündig
4fach

Spezifikation
Best.-Nr.
EUR/Stück
o. MwSt.
Raum
Anzahl
EAN
VE
PS
4fach
Best.-Nr. 5514 00
5514 00
182,67 EUR
EAN 4010337102144
VE 1
PS 20
Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Deutschland mit Preisstand 11/24
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

Notwendiges Zubehör

Für System 106 Gehäuse flächenbündig 1fach, einen der nachstehenden Artikel:
System 106 Einbaudose flächenbündig

Türstationsmod. Türstationsmod. IBN-Taste Für System 106 Gehäuse flächenbündig 2fach bis 5fach, Auswahl aus nachstehenden Artikeln:
Sprachmodul Ruftastenmodul 1f Ruftastenmodul 2f Ruftastenmodul 3f Ruftastenmodul 4f Ruftastenmodul 4f IBN-Tasten Kameramodul Anzeigemodul (DIN 18040) Info-Modul Blindmodul EB-Dose flächenbündig 1f

Optionales Ersatzteil

Gehäuse in einer anthrazit lackierten Metalllegierung erhältlich: robuste Materialien, die für Langlebigkeit sorgen.

Merkmale

Merkmale

  • Vertikale und horizontale Montage ermöglicht eine optimale Anpassung an den Einbauort.
  • Für die Verwendung im Fassadenmodul geeignet.
  • Die Gehäuse können montiert werden, sobald die Fassade fertiggestellt wurde.

Hinweise

  • System 106 Gehäuse flächenbündig 1fach nur für die Verwendung mit Türstationsmodul und System 106 Keyless In Komponenten.
  • Zur Verwendung mit System 106 Einbaudose flächenbündig bei bauseitig vorhandener Frontplatte (Briefkasten, Türseiteneinbau o. ä.).

Lieferumfang

  • Flachbandkabel, 10-polig sowie Abschlußwiderstände sind im Lieferumfang enthalten (Ausnahme: System 106 Gehäuse flächenbündig 1fach).

Abmessungen in mm

Gehäuse 1fach: 106,5 106,5 23,35
Gehäuse 2fach: 106,5 213,0 25,35
Gehäuse 3fach: 106,5 319,5 25,35
Gehäuse 4fach: 106,5 426,0 25,35
2 x 2fach: 213,0 213,0 25,35
Gehäuse 5fach: 106,5 532,5 25,35

Weitere Abbildungen in der Media-Datenbank

In der Media-Datenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Media-Datenbank

Download


Datenblatt

PDF

Laden


Ausschreibungstexte

TXT

Laden


System 106 Gehäuse flächenbündig 1- bis 5fach
Montageanleitungen

Montageanleitung

Best.-Nr. 5511 00
5512 00
5513 00
5514 00
5515 00
5518 00

PDF, 2.405 Kb

Laden


Bestellinfo Merkmale Downloads