Neu

Wohnungsstation Video IP
ohne WLAN

Spezifikation
Best.-Nr.
EUR/Stück
o. MwSt.
Raum
Anzahl
EAN
VE
PS
Glas Weiß
Best.-Nr. 1238 12
1238 12
699,00 EUR
EAN 4010337125754
VE 1
PS 30
Glas Schwarz
Best.-Nr. 1238 05
1238 05
699,00 EUR
EAN 4010337125761
VE 1
PS 30
Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Deutschland mit Preisstand 11/25.
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.
Neuheit. Lieferbar ab 03/2026.

Merkmale

Merkmale

  • Wohnungsstation für Gira Türkommunikation IP.
  • Wohnungsstation mit SIP-Client.
  • Wohnungsstation für TKS-IP-Gateway.
  • Komplett vormontierte Einheit mit einem 17,78 cm (7“) großen HD Farbdisplay.
  • Komfortable Freisprechfunktion.
  • Vollflächige Glasfront mit Touch-Funktionalität.
  • Enorm großer Betrachtungswinkel aus allen Richtungen.
  • Potenzialfreier Eingang für den Anschluss eines Etagenruftasters.
  • Wandmontage in Doppelgerätedose.
  • WLAN-Schnittstelle.

Technische Daten

Spannungsversorgung:
PoE PoE-Leistungsklasse 0: DC 48 V PoE PoE-Standard: IEEE 802.3af

Spannungsversorgung:
DC 16-31 V ± 2 V

Leistungsaufnahme
Maximal:
8 W
Typisch:
4 W

Netzwerkanschluss:
RJ45

Anschluss Spannungsversorgung:
Steckklemme 2-polig

Anschluss Etagenruftaster:
Steckklemme 2-polig

Display Diagonale:
17,78 cm (= 7″)

Anzahl Farben:
16,7 M

Auflösung:
800 x 1280 px. 216 ppi

Umgebungstemperatur:
+5 °C bis +40 °C

Schutzart:
IP3XD

WLAN Standard:
IEEE 802.11b/g/n/ac 2,4GHz + 5 GHz

Abmessungen:
B 181 x H 114 x T 15 mm (Aufbauhöhe)

Weitere Abbildungen in der Media-Datenbank

In der Media-Datenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Media-Datenbank

Download


Datenblatt

PDF

Laden


Ausschreibungstexte

TXT

Laden


Bestellinfo Merkmale Downloads