eNet Funk Diagnosegerät

Artikelvergleich | 1
Spezifikation
Best.-Nr.
EUR/Stück
o. MwSt.
Raum
Anzahl
EAN
VE
PS
Best.-Nr. 5304 00
5304 00
81,48 EUR
EAN 4010337774006
VE 1
PS 42
Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Deutschland mit Preisstand 11/25.
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

Merkmale

Merkmale

  • Anzeige der Signalqualität von ausgewählten eNet Geräten und Statusmeldungen mittels LED.
  • Anzeige von Funksignalen von nicht eNet Funksendern.
  • Ein-, Ausschalten der Repeaterfunktion von netzbetriebenen Aktoren, Sendern und Energiesensoren.

Technische Daten

Nennspannung:
DC 3 V

Batterie
Typ:
1 x CR 2450N
UN-Nr.:
3091

Umgebungstemperatur:
-5 °C bis +45 °C

Funkfrequenz:
868,0 bis 868,6 MHz

Reichweite (Freifeld):
ca. 100 m

Hinweise

  • Batterien sind Verbrauchsgüter und müssen regelmäßig ersetzt werden. Bitte beachten Sie die Vorschriften zur Entsorgung von gebrauchten Batterien.
  • Diagnose ist nur bei inaktiver Funkverschlüsselung (AES CCM 128) möglich. Die Funkverschlüsselung wird über den eNet Server Version 2.0 aktiviert bzw. deaktiviert.

Lieferumfang

  • Batterien sind im Lieferumfang enthalten.

Weitere Abbildungen in der Media-Datenbank

In der Media-Datenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Media-Datenbank

Weitere Links

Das Gira eNet Funksystem – Smarte Vernetzung und Steuerung der Gebäudetechnik
Mehr

Download


Datenblatt

PDF

Laden


Ausschreibungstexte

TXT

Laden


eNet Funk Diagnosegerät
Gebrauchsanleitungen

Gebrauchsanleitung.

Best.-Nr. 5304 00

PDF, 258 Kb

Laden


eNet Funk Diagnosegerät
Zertifikate

EU-Konformitätserklärung

Best.-Nr. 5304 00

PDF, 163 Kb

Laden


PSTI Statement of Compliance

Best.-Nr.

PDF, 280 Kb

Laden


Bestellinfo Merkmale Downloads