Gira Energiesäule mit 4 Leereinheiten Höhe 1400 mm
unbestückt

Spezifikation
Best.-Nr.
EUR/Stück
o. MwSt.
Raum
Anzahl
EAN
VE
PS
Anthrazit
Best.-Nr. 1354 28
1354 28
1.052,73 EUR
EAN 4010337354284
VE 1
PS 17
Farbe Alu
Best.-Nr. 1354 26
1354 26
1.125,61 EUR
EAN 4010337354260
VE 1
PS 17
Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Deutschland mit Preisstand 11/23
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

Optionales Ersatzteil

Gira Energie- und Lichtsäulen mit und ohne Lichtelementen für den Außenbereich. Die Säulen bestehen aus pulver- und nasslackiertem Aluminium in Anthrazit. Die Fußelemente bei Säulen bis 1400 mm bestehen ebenfalls aus pulverbeschichtetem Aluminium. Die Fußelemente bei Säulen ab 1400 mm bestehen aus pulverbeschichtetem Stahl. Jeweils in der Farbe Anthrazit gemäß GSB-Standard. Die Oberfläche ist witterungs- und UV-beständig, schmutz- und kratzunempfindlich.

Merkmale

Merkmale

  • Frei bestückbare Gira Energiesäule mit 4 Leereinheiten.
  • Die vier Leereinheiten können bauseits mit Geräteeinsätzen aus dem Schalterprogramm Gira TX_44 bzw. aus dem System 55 individuell bestückt werden.

Technische Daten

Schutzart (Gerätedeckel geschlossen):
IP44

Hinweise

  • Bei Säulen bis 1400 mm Höhe Befestigung auf Stein- oder Betonsockel mit optional erhältlicher Erdhülse.
  • Bei Säulen ab 1400 mm Höhe Befestigung nur mit 3 Schwerlastdübeln auf Stein oder Beton.
  • Empfehlung: FI-Schutzschalter vor dem Gerät montieren.
  • Befestigung mit drei Schwerlastdübeln.
  • Die ggf. erforderliche elektrische Trennung von Netz- und Kleinspannung kann mit dem beiliegenden Zubehör realisiert werden.

Lieferumfang

  • Abdeckrahmen Gira TX_44 4fach im Lieferumfang enthalten.
  • Das Befestigungsmaterial ist im Lieferumfang enthalten.

Abmessungen in mm

Fuß: B 229 H 10 T 155
Säule: B 142 H 1400 T 75

Weitere Abbildungen in der Media-Datenbank

In der Media-Datenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Media-Datenbank

Download


Datenblatt

PDF

Laden


Ausschreibungstexte

TXT

Laden


Energiesäule mit Lichtelement und Leereinheiten
Gebrauchsanleitungen

Montageanleitung.

Best.-Nr. 1353 ..
1354 ..
1356 ..

PDF, 75 Kb

Laden


Fuß für Gira Energiesäule 1400 - 1600 mm
Gebrauchsanleitungen

Borschablone

Best.-Nr. 8141 ..

PDF, 238 Kb

Laden


Bestellinfo Merkmale Downloads