Einsatz Tastschalter 10 AX 250 V~

Artikelvergleich | 1
Spezifikation
Best.-Nr.
EUR/Stück
o. MwSt.
Raum
Anzahl
EAN
VE
PS
Kreuzschalter
Best.-Nr. 0127 00
0127 00
28,01 EUR
EAN 4010337127000
VE 1
PS 01
Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Deutschland mit Preisstand 11/23
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.
Auslaufartikel. Lieferbar bis 09/2024. Oder solange Vorrat reicht.

Passendes Ersatzteil für

Merkmale

Technische Daten

Einbautiefe:
28 mm

Hinweise

  • Lieferfähigkeit vorausgesetzt.

Weitere Abbildungen in der Media-Datenbank

In der Media-Datenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Media-Datenbank

Download


Datenblatt

PDF

Laden


Ausschreibungstexte

TXT

Laden


Bestellinfo Merkmale Downloads
Home Schalten, Dimmen Tastschalter Einsatz Tastschalter 10 AX 250 V~