Neu

System 106 Sprachmodul IP

Spezifikation
Best.-Nr.
EUR/Stück
o. MwSt.
Raum
Anzahl
EAN
VE
PS
Edelstahl
Best.-Nr. 5592 920
5592 920
558,96 EUR
EAN 4010337112754
VE 1
PS 30
Aluminium
Best.-Nr. 5592 926
5592 926
490,15 EUR
EAN 4010337112761
VE 1
PS 30
Verkehrsweiß (lackiert)
Best.-Nr. 5592 902
5592 902
459,87 EUR
EAN 4010337112778
VE 1
PS 30
Edelstahl V4A
Best.-Nr. 5592 914
5592 914
661,19 EUR
EAN 4010337112785
VE 1
PS 30
Bronze
Best.-Nr. 5592 921
5592 921
661,19 EUR
EAN 4010337112792
VE 1
PS 30
Schwarz matt (lackiert)
Best.-Nr. 5592 925
5592 925
661,19 EUR
EAN 4010337112808
VE 1
PS 30
Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Deutschland mit Preisstand 11/25.
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.
Neuheit. Lieferbar ab 03/2026.

Merkmale

Merkmale

  • Das Sprachmodul IP ermöglicht eine hochwertige Audio-Kommunikation zwischen Innen- und Außenbereich in HD-Qualität mit Vollduplex-Freisprechfunktion.
  • Zwei integrierte Mikrofone und ein wetterfester Lautsprecher sorgen für eine klare Verständigung – selbst bei lauten Umgebungsgeräuschen, die durch Active Noise Cancelling (ANC) effektiv unterdrückt werden.
  • Die Spannungsversorgung erfolgt über Power over Ethernet (PoE).
  • Alle weiteren System 106 Module der Türstation werden über das Sprachmodul IP mit Spannung versorgt.

Technische Daten

Spannungsversorgung:
PoE über RJ45
PoE-Standard IEEE 802.3af-2003,
PoE-Standard IEEE 802.3at-2009,
PoE-Standard IEEE 802.3bt-2018-1
Es dürfen nur Power Injektoren mit einer maximalen Ab-gabeleistung von 30 W eingesetzt werden.

Schutzklasse:
III (SELV)

Leistungsaufnahme
Ruhezustand:
1,75 W
Audio-Sprechzustand:
2,50 W
Video-Sprechzustand:
2,76 W

Anschlüsse
Netzwerk und PoE Versorgung:
RJ45
(nur in Verbindung mit beigelegtem Patchkabel zu betreiben)
Videokomponenten:
1 x Anschluss Kameramodul
1 x Anschluss Rufdisplaymodul
System:
2 x Steckerleiste

Umgebungstemperatur:
-20 °C bis +50 °C

Schutzklasse:
IP54

Abmessungen in mm:
B 106,5 x H 106,5 x T 28,7

Weitere Abbildungen in der Media-Datenbank

In der Media-Datenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Media-Datenbank

Download


Datenblatt

PDF

Laden


Ausschreibungstexte

TXT

Laden


PSTI Statement of Compliance

Best.-Nr.

PDF, 260 Kb

Laden


Bestellinfo Merkmale Downloads