Neu

System 106 Kameramodul IP

Spezifikation
Best.-Nr.
EUR/Stück
o. MwSt.
Raum
Anzahl
EAN
VE
PS
Glas Schwarz
Best.-Nr. 5562 000
5562 000
899,00 EUR
EAN 4010337112815
VE 1
PS 30
Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Deutschland mit Preisstand 11/25.
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.
Neuheit. Lieferbar ab 03/2026.

Merkmale

Merkmale

  • Mit dem System 106 Kameramodul IP lässt sich das System Türkommunikation IP um eine leistungsfähige Videofunktion erweitern.
  • Hinter der austauschbaren Schwarzglasscheibe befindet sich eine hochwertige Full-HD-Kamera mit hoher Lichtempfindlichkeit, die auch bei schwierigen Lichtverhältnissen klare Bilder liefert.
  • Dank eines großzügigen Erfassungswinkels von 126° bietet das Modul jederzeit einen umfassenden Überblick über den Eingangsbereich.
  • Bei Dunkelheit schaltet die Kamera automatisch in den Nachtbetrieb und sorgt so auch bei schlechten Sichtverhältnissen für zuverlässige Bildübertragung.
  • Die Schwarzglasscheibe kann bei Bedarf über das Gira Service Center ausgetauscht werden.

Technische Daten

Anschlüsse
Spannungsversorgung:
über Flachbandkabel, 10-polig
Video:
1 x Steckerleiste
System:
2 x Steckerleiste

Leistungsaufnahme
Ruhezustand:
130 mW
Ruhezustand und Heizung:
1,36 W
Aktivzustand Tag:
1,53 W
Aktivzustand Nacht:
3,32 W

Kamerasensor
Typ:
CMOS
Auflösung:
Full HD 1920 x 1080P, 16:9, bei 2 MP
Sichtbarer Erfassungsbereich:
126° vertikal, 67° horizontal

Kontrastverhältnis:
800:1

Umgebungstemperatur:
-20 °C bis +50 °C

Schutzklasse:
IP54

Abmessungen in mm:
B 106,5 x H 106,5 x T 28,7

Weitere Abbildungen in der Media-Datenbank

In der Media-Datenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Media-Datenbank

Download


Datenblatt

PDF

Laden


Ausschreibungstexte

TXT

Laden


Bestellinfo Merkmale Downloads