Neu

Schaltaktor IP

Spezifikation
Best.-Nr.
EUR/Stück
o. MwSt.
Raum
Anzahl
EAN
VE
PS
Best.-Nr. 5566 000
5566 000
190,00 EUR
EAN 4010337112839
VE 1
PS 30
Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Deutschland mit Preisstand 11/25.
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.
Neuheit. Lieferbar ab 03/2026.

Merkmale

Merkmale

  • Schaltaktor zum Schalten von Licht, Ansteuern eines Türöffners an Nebentüren oder anderen Funktionen über IP / Netzwerk.
  • Ansteuerung eines potenzialfreien Schaltkontakts 230 V / 6 A über IP / Netzwerk.
  • Der Schaltaktor ist ansteuerbar über Bedienflächen am Display der Wandbediengeräte und TKSmobil App.
  • Der Schaltaktor lässt sich in vier verschiedenen Betriebsarten betreiben:
    Timer (Licht) / Türöffner / Schalter / Impuls zur Ansteuerung vorhandener Treppenhausautomaten.
  • Binäreingang zum Schalten von Funktionen über einen angeschlossenen mechanischen Taster.
  • Schaltzeit abhängig von der eingestellten Funktion stufenlos einstellbar von 1 s bis 10 min.

Technische Daten

Zusatzspannungsversorgung:
21 V bis 31 V DC
z.B. Gira Spannungsversorgung (Best.-Nr. 1296 00 oder 2570 00).

Netzwerkanschluss:
RJ45

Relaiskontakt:
6 A bei AC 230 V 2 A bei DC 30 V potentialfrei

Schaltleistung
Glühlampe:
230 V AC / 6 A
LED:
230 V AC / 100 W
Türöffner:
DC 30 V / 30 W

Binäreingang:
NC/NO auswählbar

Umgebungstemperatur:
-5 °C bis +55 °C

Abmessungen:
2 TE

Weitere Abbildungen in der Media-Datenbank

In der Media-Datenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Media-Datenbank

Download


Datenblatt

PDF

Laden


Ausschreibungstexte

TXT

Laden


PSTI Statement of Compliance

Best.-Nr.

PDF, 259 Kb

Laden


Bestellinfo Merkmale Downloads