Schaltaktor zum Schalten von Licht, Ansteuern eines Türöffners an Nebentüren oder anderen Funktionen über IP / Netzwerk.
Ansteuerung eines potenzialfreien Schaltkontakts 230 V / 6 A über IP / Netzwerk.
Der Schaltaktor ist ansteuerbar über Bedienflächen am Display der Wandbediengeräte und TKSmobil App.
Der Schaltaktor lässt sich in vier verschiedenen Betriebsarten betreiben: Timer (Licht) / Türöffner / Schalter / Impuls zur Ansteuerung vorhandener Treppenhausautomaten.
Binäreingang zum Schalten von Funktionen über einen angeschlossenen mechanischen Taster.
Schaltzeit abhängig von der eingestellten Funktion stufenlos einstellbar von 1 s bis 10 min.
Technische Daten
Zusatzspannungsversorgung:
21 V bis 31 V DC z.B. Gira Spannungsversorgung (Best.-Nr. 1296 00 oder 2570 00).
Netzwerkanschluss:
RJ45
Relaiskontakt:
6 A bei AC 230 V 2 A bei DC 30 V potentialfrei
Schaltleistung
Glühlampe:
230 V AC / 6 A
LED:
230 V AC / 100 W
Türöffner:
DC 30 V / 30 W
Binäreingang:
NC/NO auswählbar
Umgebungstemperatur:
-5 °C bis +55 °C
Abmessungen:
2 TE
Weitere Abbildungen in der Media-Datenbank
In der Media-Datenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.