Heizungsaktor 6fach mit Regler für Gira One und KNX

Spezifikation
Best.-Nr.
EUR/Stück
o. MwSt.
Raum
Anzahl
EAN
VE
PS
REG
Best.-Nr. 2139 00
2139 00
240,00 EUR
EAN 4010337110194
VE 1
PS 66
Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Deutschland mit Preisstand 11/25.
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

Alternative Beschreibung

Optionales Zubehör

Merkmale

Merkmale

    Funktion im Gira One System

    • Einzelraumregelung möglich durch feste Regler und Ventilausgangspaarung.
    • Aktor zum Schalten elektrothermischer Stellantriebe in Heiz- und Kühlsystemen.
    • Die Ausgänge sind kurzschluss- und überlastsicher.
    • Stellantriebe mit Nennspannung 24 V oder 230 V ansteuerbar.
    • Handbedienung der Ausgänge.
    • Wärmebedarfsmeldung z. B. an eine Wärmepumpe in Kombination mit Schaltaktor 1fach 16 A mit Binäreingang 3fach (Best. Nr. 5061 00) oder Schaltaktor 2fach / Jalousieaktor 1fach 16 A mit Binäreingang 3fach (Best. Nr. 5062 00)

    Ventilausgänge

    • 6 voneinander unabhängige elektronische Ventilausgänge.
    • Ventilansteuerung mit Charakteristik "stromlos geöffnet" oder "stromlos geschlossen" je Ausgang parametrierbar.
    • Schutz gegen festsitzende Ventile durch intelligente Ventilspülung mit der Dauer 5 min und einem Zyklus von 1 Woche.
    • Boost-Funktion zum schnellen Aufheizen bei Heizkörpern – Verbrauchern (elektrisch oder wassergeführt).

    Raumtemperaturregler

    • 6 unabhängige Regler für Heiz- und Kühlbetrieb, optimiert auf das jeweilige Heiz- und Kühlsystem: Fußbodenheizung (elektrisch oder wassergeführt), Heizkörper (elektrisch oder wassergeführt), Fußbodenkühlung
    • Art der Heizreglung einstellbar. Stetige PI-Regelung oder schaltende 2-Punkt-Regelung.
    • Betriebsmodi: Komfort, Stand-by, Nachtabsekung und Frost-/Hitzeschutz.
    • Automatische Wärme-/Kältebedarfsmeldung: Hierbei wertet der Aktor kontinuierlich die Stellgrößen zugeordneter Ausgänge aus und informiert das Gira One System, wenn ein Wärme-/Kältebedarf an einem Ausgang bzw. in einem Heiz-/Kühlkreis besteht. Der verbundene Schaltaktor schließt oder öffnet in Abhängigkeit der Wärme-/Kältebedarfsmeldung sein Relais. Hierdurch lassen sich Brenner- und Kesselsteuerungen, die über geeignete Steuereingänge verfügen, energieeffizient ansteuern (z. B. bedarfsgerechtes Umschalten zwischen Reduzier- und Komfortsollwert in einer zentralen Brennwerttherme oder Wärmepumpen).
    • Grenzwertvorgabe für die Fußbodentemperatur.
    • Manuelle oder automatische Fenster-auf-Erkennung bei Temperaturabsenkung inkl. Festlegung der Dauer des Frostschutzes.
    • Fensterkontaktabfrage und Visualisierung in der Smart Home App: Ein geöffnetes Fenster führt nach Ablauf von 5 Minuten zum Heizbetriebsmodus Frostschutz.
    • Abfrage einer Heizen/Kühlen Umschaltung z. B. mittels Binäreingang einer Wärmepumpe, um die aktuelle Betriebsart (Heizen oder Kühlen) an Heizungsregler weiterleiten zu können.

    Funktion im Gira KNX System

    • Heizungsaktor mit integriertem Raumtemperaturregler zur Ansteuerung von elektrothermischen Stellantrieben für Heiz- und Kühlanlagen.

    Ventilausgänge

    • 6 voneinander unabhängige elektronische Ventilausgänge.
    • Ventilausgang 1 kann als Vorlage für andere Ventilausgänge genutzt werden.
    • Meldung der größten Stellgröße des Aktor parametrierbar.
    • Stellantriebe mit Nennspannung 24 V oder 230 V ansteuerbar.
    • Ventilansteuerung (spannungslos geöffnet / geschlossen) je Ausgang parametrierbar.
    • Stellgrößeneingang: "schaltend - 1 Bit" und "stetig - 1 Byte".
    • Ventilansteuerung: "schaltend - 1 Bit", "stetig - 1 Byte PWM" oder "stetig - 1 Byte Stellgrößen-Grenzwert".
    • Statusrückmeldungen konfigurierbar.
    • Ausfallmeldung der Ventil-Betriebsspannung konfigurierbar.
    • Überlast- und Kurzschlussmeldung separat für jeden Ventilausgang einstellbar.
    • Wärmebedarfs- und Pumpensteuerung. Festsitzschutz verhindert das Festsitzen der Pumpe.
    • Sommer- oder Winterbetrieb über ein Objekt wählbar.
    • Jeder Ventilausgang kann in einer Zwangsposition verriegelt werden. Für Sommer- und Winterbetrieb sind unterschiedliche Stellgrößenwerte parametrierbar.
    • Zyklische Überwachung der Stellgröße jedes Ausgangs.
    • Automatische Ventilspülung.
    • Betriebsstundenzähler je Ausgang konfigurierbar.
    • Servicebetrieb zur Wartung oder Installation von Ventilantrieben.
    • Handbedienung der Ausgänge unabhängig vom KNX.
    • Reaktionen bei Busspannungsausfall und -wiederkehr und nach einem ETS-Programmiervorgang für jeden Ventilausgang einstellbar.
    • Verschiedene aktiv sendende Statusmeldungen lassen sich nach Busspannungswiederkehr oder nach einem ETS-Programmier-
      vorgang global verzögern.

    Raumtemperaturregler

    • 12 unabhängige Raumtemperaturregler.
    • Raumtemperaturregler 1 kann als Vorlage für andere Raumtemperaturregler genutzt werden.
    • Betriebsmodi: Komfort, Standby, Nacht und Frost-/Hitzeschutz.
    • Jedem Betriebsmodus können eigene Temperatursollwerte zugeordnet werden.
    • Solltemperaturvorgabe: relativ (Ableitung aus Basissollwert) oder absolut (unabhängige Solltemperaturen für jeden Betriebsmodus).
    • Automatisches Senden und Zykluszeit für Stellgrößenausgabe parametrierbar.
    • Anwesenheitserkennung durch Präsenztaste oder Präsenzmelder.
    • Umschaltung der Betriebsmodi gemäß KNX Spezifikation.
    • Frost-/Hitzeschutzumschaltung durch Fensterstatus oder Temperatursturzerkennung.
    • Betriebsarten: "Heizen", "Kühlen", "Heizen und Kühlen" jeweils mit oder ohne Zusatzstufe.
    • Je Heiz- oder Kühlstufe sind verschiedene Regelungsarten konfigurierbar: PI-Regelung (stetige oder schaltende PWM) oder 2-Punkt-Regelung (schaltend).
    • Verschiedene Arten der Heizung und Kühlung einstellbar.
    • Regelparameter für PI-Regler (Proportionalbereich, Nachstellzeit) und 2-Punkt-Regler (Hysterese) einstellbar.
    • Automatisches oder objektorientiertes Umschalten zwischen "Heizen" und "Kühlen".
    • Sperren der Stellgrößenausgänge über Objekte möglich.
    • Raumtemperaturmessung über bis zu zwei externe KNX Temperaturfühler. Messwertbildung der externen Fühler parametrierbar oder zyklische Überwachung.
    • Die Ist- und Solltemperaturen können nach einer parametrierbaren Abweichung auf den Bus (auch zyklisch) ausgegeben werden.
    • Getrennte oder gemeinsame Stellgrößenausgabe im Heiz- und Kühlbetrieb (4-Rohr oder 2-Rohr-System).
    • Stellgrößenbegrenzung möglich.
    • Fußbodentemperaturbegrenzung im Heizbetrieb und Kühlbetrieb möglich.
    • Solltemperaturbegrenzung im Kühlbetrieb möglich.
    • Solltemperaturanhebung im Heizbetrieb möglich.
    • Boost-Funktion zum schnellen Aufheizen oder Abkühlen.
    • Szenen: Bis zu 64 interne Szenen sind je Regler parametrierbar. Inkl. Szenenspeicherfunktion und Erweiterer Szenenabruf (Toggeln von Szenen).

    Logikfunktionen

    • Das Gerät verfügt über acht interne Logikfunktionen.
    • Logikgatter (UND, ODER, exklusives UND, exklusives ODER, je mit bis zu 4 Eingängen).
    • 1-Bit-auf-1-Byte-Umsetzer mit Eingangsfilter, Sperrobjekt und Vorgabe der Ausgabewerte.
    • Sperrglied mit Filter- und Zeitfunktionen und Sperrobjekt.
    • Vergleicher für Werte mit neun verschiedenen Eingangsdatenformaten und vielen Vergleichsoperationen.
    • Grenzwertschalter mit Hysterese mit oberem und unterem Schwellwert bei neun verschiedenen Eingangsdatenformaten.
      Inkl. Vorgabe der 1-Bit-Ausgabewerte.
    • Die Logikfunktionen besitzen eigene KNX Kommunikationsobjekte und können Telegramme des Aktors oder anderer Busgeräte verarbeiten.

    Technische Daten

    Gira One Medium:
    Twisted-Pair (TP),
    YCYM 2 x 2 x 0,8

    KNX Medium:
    TP256

    Prüfspannung:
    4 kV (KNX/EIB Busleitung)

    Ausgänge:
    6

    Regler:
    6

    Kontaktart:
    Triac

    Schaltspannung:
    AC 24/230 V, 50/60 Hz

    Schaltstrom:
    5 bis 160 mA

    Einschaltstrom:
    max. 1,5 A (2 s)

    Anzahl Antriebe pro Ausgang
    AC 230 V Antriebe:
    4
    AC 24 V Antriebe:
    2

    Anschlussquerschnitt:
    max. 4 mm²

    Umgebungstemperatur:
    -5 °C bis +45 °C

    Hinweise

    • Updatefähigkeit über den Gira Projekt Assistenten (GPA).

    Lieferumfang

    • Anschluss- und Abzweigklemme im Lieferumfang enthalten.

    Abmessungen

    Teilungseinheiten (TE): 4

    Weitere Abbildungen in der Media-Datenbank

    In der Media-Datenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

    Zur Media-Datenbank

    Download


    Datenblatt

    PDF

    Laden


    Ausschreibungstexte

    TXT

    Laden


    Gira One
    Fibeln / Systemgrundlagen

    Systemgrundlagen

    Best.-Nr.

    PDF, 54.802 Kb

    Laden


    Heizungsaktor 6fach mit Regler für Gira One
    Gebrauchsanleitungen

    Gebrauchsanleitung.

    Best.-Nr. 2139 00

    PDF, 2.196 Kb

    Laden


    Heizungsaktor 6fach mit Regler für Gira One und KNX
    Ökobilanzinformation

    Ökobilanz nach ISO 14040

    Best.-Nr. 2139 00

    PDF, 426 Kb

    Laden


    Heizungsaktor 6fach mit Regler für KNX
    Gebrauchsanleitungen

    Gebrauchsanleitung.

    Best.-Nr. 2139 00

    PDF, 834 Kb

    Laden


    Heizungsaktor 6fach mit Regler für KNX
    Technische Dokumentation

    Technische Dokumentation.

    Best.-Nr. 2139 00

    PDF, 6.947 Kb

    Laden


    Heizungsaktor 6fach mit Regler für KNX
    Produktdatenbank

    ab ETS5.7.7

    Best.-Nr. 2139 00

    ZIP, 2.658 Kb

    Laden


    PSTI Statement of Compliance

    Best.-Nr.

    PDF, 280 Kb

    Laden


    Bestellinfo Merkmale Downloads
    Home Gira One und KNX Gira One und KNX: Heizungsaktor (REG) Heizungsaktor 6fach mit Regler für Gira One und KNX