SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ mit erhöhtem Berührungsschutz (Safety Plus) und USB-Spannungsversorgung 2fach
Typ A / Typ C

Spezifikation
Best.-Nr.
EUR/Stück
o. MwSt.
Raum
Anzahl
EAN
VE
PS
Cremeweiß glänzend
Best.-Nr. 2459 01
2459 01
91,03 EUR
EAN 4010337076223
VE 1
PS 02
Reinweiß glänzend
Best.-Nr. 2459 03
2459 03
91,03 EUR
EAN 4010337076179
VE 1
PS 02
Reinweiß seidenmatt
Best.-Nr. 2459 27
2459 27
91,03 EUR
EAN 4010337076186
VE 1
PS 02
Anthrazit
Best.-Nr. 2459 28
2459 28
92,62 EUR
EAN 4010337076285
VE 1
PS 02
Farbe Alu
Best.-Nr. 2459 26
2459 26
100,24 EUR
EAN 4010337076193
VE 1
PS 02
Schwarz matt
Best.-Nr. 2459 005
2459 005
100,24 EUR
EAN 4010337076209
VE 1
PS 02
Grau matt
Best.-Nr. 2459 015
2459 015
100,24 EUR
EAN 4010337090151
VE 1
PS 02
Edelstahl (lackiert)
Best.-Nr. 2459 600
2459 600
100,24 EUR
EAN 4010337076148
VE 1
PS 02
Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Deutschland mit Preisstand 11/25.
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

Merkmale

Merkmale

  • Lademöglichkeit für bis zu zwei Endgeräte gleichzeitig über USB-Kabel Typ A und Typ C.
  • Es können bis zu zwei Endgeräte gleichzeitig geladen werden.

Technische Daten

Eingangsspannung:
AC 220 - 250 V, 50/60 Hz

USB-Anschluss:
1 x Typ A, 1 x Typ C

Ausgangsspannung USB:
DC 5 V

Ladestrom
USB A:
max. 2,4 A
USB C:
max. 3 A

Stand-by:
≤80 mW

Anschlussquerschnitt
für Leiter von:
1,5 mm² bis 2,5 mm²

Einbautiefe:
31 mm

Umgebungstemperatur:
+5° C bis +35° C

Hinweise

  • Erhöhter Berührungsschutz (Safety Plus) gemäß DIN VDE 0620-1.
  • Bei langen Ladezyklen kann sich das Gehäuse des Produkts erwärmen.
  • Verwendung einer tiefen Gerätedose empfohlen.

Lieferumfang

  • USB-Kabel Typ A oder Typ C sind nicht im Lieferumfang enthalten.

Weitere Abbildungen in der Media-Datenbank

In der Media-Datenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Media-Datenbank

Download


Datenblatt

PDF

Laden


Ausschreibungstexte

TXT

Laden


SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ mit Shutter und USB-Spannungsversorgung 2fach
Gebrauchsanleitungen

Gebrauchsanleitung.

Best.-Nr. 2459 ..

PDF, 617 Kb

Laden


Bestellinfo Merkmale Downloads