Gira Energiesäule Höhe 491 mm
3 SCHUKO-Steckdosen

Spezifikation
Best.-Nr.
EUR/Stück
o. MwSt.
Raum
Anzahl
EAN
VE
PS
Anthrazit
Best.-Nr. 1341 28
1341 28
588,07 EUR
EAN 4010337341284
VE 1
PS 17
Farbe Alu
Best.-Nr. 1341 26
1341 26
645,07 EUR
EAN 4010337341260
VE 1
PS 17
Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Deutschland mit Preisstand 11/25.
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

Optionales Zubehör

Optionales Ersatzteil

Gira Energiesäule und Lichtsäulen mit und ohne Lichtelementen für den Außenbereich. Die Säulen bestehen aus pulver- und nasslackiertem Aluminium in Anthrazit. Die Fußelemente bei Säulen bis 1400 mm bestehen ebenfalls aus pulverbeschichtetem Aluminium. Die Fußelemente bei Säulen ab 1400 mm bestehen aus pulverbeschichtetem Stahl. Jeweils in der Farbe Anthrazit gemäß GSB-Standard. Die Oberfläche ist witterungs- und UV-beständig, schmutz- und kratzunempfindlich.

Merkmale

Merkmale

  • Die beiden oberen Steckdosen sind um 30° gedreht.
  • Der Anschluss erfolgt über eine 5-polige Schraubklemme für starre und flexible Leiter bis 4 mm².

Technische Daten

Schutzart (Gerätedeckel geschlossen):
IP44

Abmessungen
Fuß:
B 229 x H 10 x T 155 mm
Säule:
B 142 x H 491 x T 75 mm

Hinweise

  • Bei Säulen bis 1400 mm Höhe Befestigung auf Stein- oder Betonsockel mit optional erhältlicher Erdhülse.
  • Bei Säulen ab 1400 mm Höhe Befestigung nur mit 3 Schwerlastdübeln auf Stein oder Beton.
  • Empfehlung: FI-Schutzschalter vor dem Gerät montieren.
  • 1-Dübelbefestigung.

Lieferumfang

  • Drei SCHUKO-Steckdosen sind im Lieferumfang enthalten.
  • Das Befestigungsmaterial ist im Lieferumfang enthalten.

Weitere Abbildungen in der Media-Datenbank

In der Media-Datenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Media-Datenbank

Download


Datenblatt

PDF

Laden


Ausschreibungstexte

TXT

Laden


Energiesäule, Lichtsäule
Montageanleitungen

Montageanleitung.

Best.-Nr. 1341 ..
1342 ..
1343 ..
1344 ..

PDF, 223 Kb

Laden


Bestellinfo Merkmale Downloads