RF Datenschnittstelle (USB-Stick) für KNX

Artikelvergleich | 1
Spezifikation
Best.-Nr.
EUR/Stück
o. MwSt.
Raum
Anzahl
EAN
VE
PS
USB-Stick
Best.-Nr. 5120 00
5120 00
249,42 EUR
EAN 4010337017271
VE 1
PS 06
Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Deutschland mit Preisstand 11/25.
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.
Auslaufartikel. Lieferbar bis 03/2026.
Mit den KNX RF Systemgeräten werden die RF Tastsensoren für KNX und RF Handsender für KNX über die ETS in die KNX Struktur eingebunden und parametriert.

Merkmale

Merkmale

  • Das Gerät dient als Schnittstelle zur drahtlosen Kommunikation zwischen PC und KNX Anlage über KNX RF (Funk).
  • Die Verbindung zum Computer erfolgt über einen USB-Steckplatz (USB 2.0 Typ A).
  • Mithilfe des USB-Sticks kann die Adressierung, Programmierung und Diagnose der KNX Geräte durch die Inbetriebnahme-Software ab der Version ETS5 durchgeführt werden.
  • Schneller Download von großen Applikationen durch Long-Frame-Unterstützung ab ETS5.
  • Unterstützt KNX Data Secure, sodass verschlüsselte Telegramme weitergeleitet werden können.

Technische Daten

KNX Medium:
RF1.R

Inbetriebnahme-Modus:
S-Mode

Spannungsversorgung:
DC 5 V über USB-Steckplatz

USB-Version:
2.0 oder höher

USB-Anschluss:
Typ A

Umgebungstemperatur:
-5 °C bis +45 °C

Relative Luftfeuchtigkeit:
Max. 80% (keine Betauung)

Funkfrequenz:
868,3 MHz

Sendeleistung:
max. 20 mW

Reichweite (Freifeld):
ca. 100 m

Hinweise

  • Geeignet für PC oder Laptop mit Windows-Betriebssystem.
  • Automatische Installation der PC-Kommunikation über HID-Profil.

Weitere Abbildungen in der Media-Datenbank

In der Media-Datenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Media-Datenbank

Weitere Links

Gira KNX RF System
Mehr

Download


Datenblatt

PDF

Laden


Ausschreibungstexte

TXT

Laden


KNX RF Datenschnittstelle (USB-Stick)
Zertifikate

EU-Konformitätserklärung

Best.-Nr. 5120 00

PDF, 189 Kb

Laden


KNX RF USB Datenschnittstelle (USB-Stick)
Gebrauchsanleitungen

Gebrauchsanleitung.

Best.-Nr. 5120 00

PDF, 323 Kb

Laden


KNX RF USB Datenschnittstelle (USB-Stick)
Technische Dokumentation

Technische Dokumentation

Best.-Nr. 5120 00

PDF, 7.378 Kb

Laden


KNX RF USB Datenschnittstelle (USB-Stick)
Produktdatenbank

ab ETS5

Best.-Nr. 5120 00

ZIP, 57 Kb

Laden


PSTI Statement of Compliance

Best.-Nr.

PDF, 282 Kb

Laden


Bestellinfo Merkmale Downloads