Spannungsversorgung 1280 mA mit integrierter Drossel für Gira One und KNX

Spezifikation
Best.-Nr.
EUR/Stück
o. MwSt.
Raum
Anzahl
EAN
VE
PS
REG
Best.-Nr. 2138 00
2138 00
450,00 EUR
EAN 4010337023241
VE 1
PS 66
Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Deutschland mit Preisstand 11/25.
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

Alternative Beschreibung

Spannungsversorgungen zur Versorgung von Gira One und KNX Geräten mit Busspannung.

Merkmale

Technische Daten

Ausgangsstrom:
1280 mA

Kurzschlussstrom:
max. 3 A

Hinweise

  • Die Spannungsversorgung 1280 mA kann mehr als 150 Gira One Geräte mit Spannung versorgen. Ab 150 Gira One Geräten muss der Gira One Server mit einer separaten 24 V Spannungsversorgung versorgt werden.

Lieferumfang

  • Anschluss- und Abzweigklemme im Lieferumfang enthalten.

Abmessungen

Teilungseinheiten (TE): 6

Weitere Abbildungen in der Media-Datenbank

In der Media-Datenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Media-Datenbank

Download


Datenblatt

PDF

Laden


Ausschreibungstexte

TXT

Laden


Revit Datei für BIM (Building Information Modeling)

Best.-Nr. 213800

RFA, 476 Kb

Laden


IFC Datei für BIM (Building Information Modeling)

Best.-Nr. 213800

IFC, 35 Kb

Laden


Gira One
Fibeln / Systemgrundlagen

Systemgrundlagen

Best.-Nr.

PDF, 54.802 Kb

Laden


PSTI Statement of Compliance

Best.-Nr.

PDF, 280 Kb

Laden


Spannungsversorgung mit integrierter Drossel
Gebrauchsanleitungen

Gebrauchsanleitung.

Best.-Nr. 2120 00
2122 00
2130 00
2138 00

PDF, 727 Kb

Laden


Spannungsversorgung mit integrierter Drossel
Technische Dokumentation

Technische Dokumentation.

Best.-Nr. 2120 00
2122 00
2130 00
2138 00

PDF, 2.681 Kb

Laden


Spannungsversorgung mit integrierter Drossel
Produktdatenbank

ab ETS4

Best.-Nr. 2120 00
2122 00
2130 00
2138 00

ZIP, 42 Kb

Laden


Bestellinfo Merkmale Downloads