Bewegungsmelderaufsatz 1,10 m Komfort für KNX
System 55

Spezifikation
Best.-Nr.
EUR/Stück
o. MwSt.
Raum
Anzahl
EAN
VE
PS
Cremeweiß glänzend
Best.-Nr. 2050 01
2050 01
187,43 EUR
EAN 4010337026907
VE 1/5
PS 06
Reinweiß glänzend
Best.-Nr. 2050 03
2050 03
187,43 EUR
EAN 4010337026914
VE 1/5
PS 06
Reinweiß seidenmatt
Best.-Nr. 2050 27
2050 27
187,43 EUR
EAN 4010337026921
VE 1/5
PS 06
Anthrazit
Best.-Nr. 2050 28
2050 28
190,08 EUR
EAN 4010337026938
VE 1/5
PS 06
Farbe Alu
Best.-Nr. 2050 26
2050 26
194,19 EUR
EAN 4010337026945
VE 1/5
PS 06
Schwarz matt
Best.-Nr. 2050 005
2050 005
194,19 EUR
EAN 4010337037224
VE 1/5
PS 06
Grau matt
Best.-Nr. 2050 015
2050 015
194,19 EUR
EAN 4010337082989
VE 1/5
PS 06
Edelstahl (lackiert)
Best.-Nr. 2050 600
2050 600
201,87 EUR
EAN 4010337033042
VE 1/5
PS 06
Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Deutschland mit Preisstand 11/24
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.
Ersetzt KNX Automatikschalter 1304 ...

Notwendiges Zubehör

Optionales Zubehör

Optionales Ersatzteil

Merkmale

Merkmale

  • Montage auf Busankoppler 3.
  • Konfigurierbar zur Bewegungserkennung (Anwendung Wächter) oder zur Raumüberwachung (Anwendung Melder).
  • Auswertung der Helligkeit bei aktiver Bewegungserfassung im Wächterbetrieb. Ausschalten der Beleuchtung bei Überschreiten der Helligkeitsschwelle.
  • Projektierbare Anzahl von Bewegungsimpulsen innerhalb einer Überwachungszeit im Meldebetrieb.
  • Bewegungserfassung erfolgt digital über 2 PIR-Sektoren.
  • Empfindlichkeit der Bewegungserfassung getrennt für die PIR-Sektoren in Stufen parametrierbar.
  • Integrierter Helligkeitssensor zur Ermittlung der Umgebungshelligkeit.
  • Anpassung der Empfindlichkeit über einen Einsteller am Gerät oder mit IR-Fernbedienung PIR KNX (Zubehör).
  • Auswertung der gemessenen Helligkeit durch bis zu drei voneinander unabhängige Helligkeitsgrenzwerte.
  • Anzeige der Bewegungserfassung (permanent oder nur im Gehtest).
  • Bis zu 5 Funktionsblöcke die beliebig auf die Anwendung "Wächter", "Wächter mit Abschalthelligkeit" oder "Melder" konfigurierbar sind.
  • Je Funktionsblock stehen zwei Ausgangskommunikationsobjekte zur Verfügung, über die die Schalt- und Steuerbefehle auf den KNX Bus ausgesendet werden.
  • Konfigurierbare Funktionen: Schalten, Treppenhausfunktion, Dimmwertgeber, Szenennebenstelle, Temperaturwertgeber, Helligkeitswertgeber, Betriebsmodusumschaltung, Schalten mit Zwangsstellung.
  • Funktionsblockumschaltung zum busgesteuerten Umschalten zwischen zwei Funktionsblockgruppen.
  • Umschaltung der Betriebsart (OFF / AUTO / ON) des ersten Funktionsblocks im laufenden Betrieb durch Vor-Ort-Bedienung.
  • Bedarfsorientiertes Sperren einzelner Funktionsblöcke über den KNX.
  • Manuelle Bedienung der angesteuerten KNX Aktorik und folglich eine Deaktivierung der PIR-Automatik möglich.
  • Der Funktionsblock kann im helligkeitsunabhängigen Betrieb die Zeitspanne nach einer letzten Bewegung ermitteln und über ein Kommunikationsobjekt auf den KNX Bus aussenden. Diese Funktion erlaubt bspw. eine einfache Überwachung von Personenbewegungen im Betreuten Wohnen oder in einer Seniorenresidenz.
  • Funktionsweise der Bewegungserkennung einstellbar bei der Anwendung "Wächter" oder "Wächter mit Abschalthelligkeit".
  • Das Gerät ist in den Anwendungen "Wächter" oder "Wächter mit Abschalthelligkeit" als Einzelgerät, als Haupt- oder Nebenstelle einsetzbar.
  • Gehtestfunktion zur Hilfe bei der Projektierung und Einstellung des PIR-Erfassungsbereichs.
  • Integrierte Raumtemperaturmessung.
  • Demontagealarm, beim Abziehen vom Busankoppler wird ein 1-Bit oder 1-Byte Telegramm ausgelöst.
  • IR-Fernbedienung PIR KNX (Zubehör) zur Einstellung von Funktionen des ersten Funktionsblocks (Dämmerungsstufe, Empfindlichkeit der Bewegungserfassung, Bewegungsauswertung und Nachlaufzeit). Ein- und Ausschalten der Gehtestfunktion.

Technische Daten

KNX Medium:
TP256

Montagehöhe bis 1,10 m
Erfassungsbereich nach vorne:
max. 32 m
Reichweite zu jeder Seite:
max. 19 m

Erfassungswinkel:
180°

Helligkeitssensor
Messbereich:
ca. 1 bis 1000 lx

Schutzart
System 55, Flächenschalter:
IP20
TX_44:
IP44

Umgebungstemperatur:
-5 °C bis +45 °C

Temperatursensor
Messbereich:
-5 °C bis +45 °C
Genauigkeit:
±1 K

Hinweise

  • Nur zur Verwendung im Innenbereich geeignet.
  • Der Bewegungsmelder ist nicht für Alarmmeldungen in VdS-konformen Alarmanlagen geeignet.

Weitere Abbildungen in der Media-Datenbank

In der Media-Datenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Media-Datenbank

Download


Datenblatt

PDF

Laden


Ausschreibungstexte

TXT

Laden


Bewegungsmelder Komfort 1,10 m / 2,20 m
Technische Dokumentation

Technische Dokumentation.

Best.-Nr. 2050 ..
2051 ..

PDF, 10.772 Kb

Laden


Bewegungsmelder Komfort 1,10 m / 2,20 m
Produktdatenbank

ab ETS4.2

Best.-Nr. 2050 ..
2051 ..

ZIP, 946 Kb

Laden


Bewegungsmelder Komfort, Standard 1,10 m
Gebrauchsanleitungen

Gebrauchsanleitung.

Best.-Nr. 2040 ..
2050 ..

PDF, 3.166 Kb

Laden


PSTI Statement of Compliance

Best.-Nr.

PDF, 282 Kb

Laden


Bestellinfo Merkmale Downloads