Neu

Wippschalter 10 AX 250 V~ mit Wippe 2fach für Anzeige Hotelzimmerstatus

Spezifikation
Best.-Nr.
EUR/Stück
o. MwSt.
Raum
Anzahl
EAN
VE
PS
Cremeweiß glänzend
Best.-Nr. 3104 01
3104 01
39,70 EUR
EAN 4010337042495
VE 1
PS 01
Reinweiß glänzend
Best.-Nr. 3104 03
3104 03
39,70 EUR
EAN 4010337042501
VE 1
PS 01
Reinweiß seidenmatt
Best.-Nr. 3104 27
3104 27
39,70 EUR
EAN 4010337042525
VE 1
PS 01
Anthrazit
Best.-Nr. 3104 28
3104 28
40,20 EUR
EAN 4010337042532
VE 1
PS 11
Farbe Alu
Best.-Nr. 3104 26
3104 26
43,48 EUR
EAN 4010337042518
VE 1
PS 11
Schwarz matt
Best.-Nr. 3104 005
3104 005
43,48 EUR
EAN 4010337069812
VE 1
PS 11
Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Deutschland mit Preisstand 11/24
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.
Neuheit.
Die Schalter und Wippen der neuen und vorigen Schaltergeneration sind optisch voll miteinander kompatibel. Lediglich technisch können die Generationen durch die neue Wippenaufnahme nicht miteinander kombiniert werden.

Optionales Zubehör

Merkmale

Merkmale

  • Schalter für Anzeige Hotelzimmerstatus "Do not disturb" und "Make up room".
  • Mit Sperre gegen doppelseitiges Einschalten.
  • Elektrisch und mechanisch verriegelt.
  • Schwimmende Schaltwippe bewirkt automatische und präzise Positionierung der Wippe im Rahmen.
  • Schnellbefestigung (3,5 Umdrehungen pro Befestigungskralle).
  • Einfachere Krallenbefestigung durch robusten Schraubenkopf-antrieb PZ1 / Schlitz / PH.
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
Einbautiefe:
32 mm

Anschlussquerschnitt
für starre und flexible Leiter bis:
2,5 mm²

Nennleistung
LEDi/ CFLi:
100 W

Weitere Abbildungen in der Media-Datenbank

In der Media-Datenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.