Tastsensor 4.95, 24 V 2fach

Spezifikation
Best.-Nr.
EUR/Stück
o. MwSt.
Raum
Anzahl
EAN
VE
PS
Weiß
Best.-Nr. 5052 003
5052 003
95,80 EUR
EAN 4010337074946
VE 1
PS 02
Anthrazit
Best.-Nr. 5052 028
5052 028
95,80 EUR
EAN 4010337074953
VE 1
PS 02
Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Deutschland mit Preisstand 11/24
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

Notwendiges Zubehör

Optionales Ersatzteil

Merkmale

Merkmale

  • Tastsensor 4.95 zum Anschluss an 24-V-Steuersysteme.
  • Der Tastsensor 4.95 ist zu vervollständigen mit separat zu bestellenden Wippensets.
    Die Bedienoberflächen der Wippensets sind aus hochwertigem drei Millimeter starken Echtmaterial wie Glas, Edelstahl oder Aluminium.
  • Zwei weiße Status-LEDs pro Wippe.
  • Messung der Raumtemperatur mit integriertem Temperatursensor (PT1000).

Technische Daten

Taster
Nennspannung:
AC/DC 24 V SELV
Strombelastbarkeit:
20 mA je Taster
Ausgangswiderstand:
880 Ω

LED
Nennspannung:
DC 24 V SELV
Stromaufnahme:
ca. 1 mA je LED

Temperatursensor:
PT1000, Klasse B

Schutzklasse:
III

Einbautiefe:
16 mm

Umgebungstemperatur:
-5 °C bis +45 °C

Hinweise

  • Nur für SELV-Stromkreise geeignet.
  • Professionelle Beschriftung über den Gira Beschriftungsservice www.beschriftung.gira.de.

Lieferumfang

  • Der Tastsensor wird mit einer programmneutralen Inbetriebnahme-Wippe geliefert. Das passende Wippenset zum Schalterprogramm ist separat zu bestellen.

Weitere Abbildungen in der Media-Datenbank

In der Media-Datenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Media-Datenbank

Download


Datenblatt

PDF

Laden


Ausschreibungstexte

TXT

Laden


Revit Datei für BIM (Building Information Modeling)

Best.-Nr. 5052003

RFA, 516 Kb

Laden


IFC Datei für BIM (Building Information Modeling)

Best.-Nr. 5052003

IFC, 46 Kb

Laden


Tastsensor 4 24 V
Gebrauchsanleitungen

Gebrauchsanleitung.

Best.-Nr. 5051 ..
5052 ..
5054 ..

PDF, 471 Kb

Laden


Bestellinfo Merkmale Downloads