Tastsensor 3 Plus Flächenschalter bei Betrieb ohne externen Fühler
Merkmale
Merkmale
Der Busankoppler 3 stellt die Verbindung zwischen dem KNX System und einem Anwendungsmodul für KNX her.
Die Kombination aus dem Busankoppler 3 und einem Anwendungsmodul ergibt eine funktionale Einheit.
Im ETS-Projekt wird diese Einheit in Form des Applikationsprogramms des Anwendungsmoduls projektiert.
Technische Daten
KNX Medium:
TP256
Anschluss KNX:
Anschluss- und Abzweigklemme
Schutzklasse:
III
Einbautiefe:
22 mm
Umgebungstemperatur:
-25 °C bis +55 °C
Lieferumfang
Anschluss- und Abzweigklemme für KNX im Lieferumfang enthalten.
Weitere Abbildungen in der Media-Datenbank
In der Media-Datenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.