SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ mit erhöhtem Berührungsschutz (Safety Plus), ohne Befestigungskrallen
Schraubklemmen

Spezifikation
Best.-Nr.
EUR/Stück
o. MwSt.
Raum
Anzahl
EAN
VE
PS
Cremeweiß glänzend
Best.-Nr. 4383 01
4383 01
10,23 EUR
EAN 4010337093633
VE 1/5
PS 01
Reinweiß glänzend
Best.-Nr. 4383 03
4383 03
10,23 EUR
EAN 4010337093657
VE 1/5
PS 01
Reinweiß seidenmatt
Best.-Nr. 4383 27
4383 27
10,23 EUR
EAN 4010337108450
VE 1/5
PS 01
Anthrazit
Best.-Nr. 4383 28
4383 28
11,43 EUR
EAN 4010337093671
VE 1/5
PS 11
Farbe Alu
Best.-Nr. 4383 26
4383 26
15,80 EUR
EAN 4010337093664
VE 1/5
PS 11
Schwarz matt
Best.-Nr. 4383 005
4383 005
15,80 EUR
EAN 4010337093626
VE 1/5
PS 11
Grau matt
Best.-Nr. 4383 015
4383 015
15,80 EUR
EAN 4010337093640
VE 1/5
PS 11
Edelstahl
Best.-Nr. 4383 600
4383 600
23,60 EUR
EAN 4010337093688
VE 1/5
PS 11
Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Deutschland mit Preisstand 11/23
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

Optionales Zubehör

Merkmale

Merkmale

  • Vereinfachte Installation durch patentierte Anordnung der großen Schlüssellochprofile mittels Dosenschrauben.
  • Geringe Einbautiefe.
  • Große, ergonomisch geformte Lösehebel.
  • Stabiler Erdungsbügel mit massiven Erdungsfingern.
  • Stabiler und korrosionsbeständiger Stahltragring.
  • Bruchsicherer Thermoplastsockel.

Technische Daten

Einbautiefe:
32 mm

Leitergut:
starr und flexibel

Anschlussquerschnitt
für Leiter von:
1,5 mm² bis 2,5 mm²

Umgebungstemperatur
erhöhter Berührungsschutz:
0 °C bis +45 °C

Hinweise

  • Erhöhter Berührungsschutz (Safety Plus) gemäß DIN VDE 0620-1.

Weitere Abbildungen in der Media-Datenbank

In der Media-Datenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Media-Datenbank

Download


Datenblatt

PDF

Laden


Ausschreibungstexte

TXT

Laden


Bestellinfo Merkmale Downloads